Los módulos de monitorización de Eaton permiten conectar los sistemas de iluminación general de cualquier fabricante a los sistemas de baterías centralizadas e integrarlos así en el concepto de iluminación de emergencia del edificio. Los módulos se adaptan a los requisitos de las instalaciones de sistemas de baterías centralizadas, lo que permite supervisar y controlar hasta 20 luminarias en un solo circuito.
Con los balastos, las luminarias de un mismo circuito pueden funcionar en diferentes modos de conmutación, como luz mantenida, luz no mantenida o luz mantenida conmutada.
En el caso de los N-EVG (balastos electrónicos), el nivel de iluminación de emergencia de cada lámpara puede ajustarse individualmente para el funcionamiento con batería entre el 30 y el 100 % del flujo luminoso nominal. El direccionamiento y el ajuste del flujo luminoso se realizan, como es habitual, mediante interruptores de codificación de fácil acceso. Tenga en cuenta los requisitos de nuestros equipos de control electrónico para controlar las luminarias de terceros.
La nueva tecnología SLI (Single LED monitoring Intelligence o Inteligencia de monitorización de un solo LED) permite emitir un mensaje de error seguro incluso si falla un solo LED. De este modo, se pueden supervisar individualmente hasta 8 LEDs conectados en serie.
En combinación con una prueba de funcionamiento automática, esto señala una emisión de flujo luminoso reducida de la luminaria debido a un LED defectuoso y el personal de servicio puede iniciar inmediatamente los trabajos de reparación necesarios.
El mantenimiento de la seguridad del edificio mediante el cumplimiento de los parámetros de iluminación requeridos para el alumbrado de seguridad mejora considerablemente con este procedimiento.
El símbolo ENEC (European Norms Electrical Certification, certificación eléctrica de normas europeas) es un símbolo de examen europeo creado por el CENELEC (Comité Europeo de Normalización Eléctrica) que confirma que el dispositivo en el que se fija este símbolo cumple automáticamente todos los requisitos del laboratorio de pruebas europeo.
Todos los módulos de Eaton deben someterse a estas estrictas pruebas y luego se les permite mostrar este símbolo.
Con los módulos de monitorización, los balastos electrónicos o los módulos de alimentación LED de Eaton, las luminarias de los sistemas de iluminación general de cualquier fabricante pueden conectarse a los sistemas de baterías centralizadas y, por tanto, integrarse en el concepto de iluminación de emergencia del edificio.
Los módulos adaptados a las necesidades de las instalaciones de sistemas de baterías centralizadas permiten supervisar y controlar hasta 20 luminarias en un solo circuito.
Con los balastos, las luminarias de un mismo circuito pueden funcionar en diferentes modos de conmutación, como luz mantenida, luz no mantenida o luz mantenida conmutada. En el caso de los N-EVG (balastos electrónicos), el nivel de iluminación de emergencia de cada lámpara puede ajustarse individualmente para el funcionamiento con batería entre el 30 y el 100 % del flujo luminoso nominal.
Su búsqueda  "" no coincidió con ningún documento o producto.
                
| Código de pedido | Descripción | 
| 40071352409 | V-CG-S 4-400 W | 
| 40071352410 | V-CG-S2 1,5-30W | 
| 40071352528 | V-CG-SE 4-400W | 
| 40071352008 | V-CG-SB.1 | 
| 40071352529 | CG-K 4-400W | 
| 40071352765 | Carcasa del módulo con alivio de tensión | 
| 40071352413 | V-CG-SUW | 
| 40071349514 | Carcasa del módulo con alivio de tensión, chapa de acero | 
| Datos técnicos | V-CG-S 4-400 W | V-CG-S2 1,5-30 W | V-CG-S 4-400 W | CG-K 4-400 W | V-CG-SUW | V-CG-SB.1 | 
| Intervalos de tensión nominal | 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC | |||||
| Pérdida de energía en standby | < 0,5 W (230 V / 50 Hz) | < 0,8 W (230 V / 50 Hz) | < 1 W (230 V / 50 Hz) | |||
| Alientación de entrada | 4 W - 400 W | 1,5 - 3,2 W | 4 W - 400 W | 4 W - 400 W | 13 W - 400 W | Conexión: Equipo de control electrónico DALI para un máximo de una sola lámpara | 
| Corriente de entrada máxima permitida | 30 A | 80 A/ms | - | |||
| Longitud de línea máxima | 50 m (módulo - luminaria) | 1 m (módulo - DALI-ECG / controlador LED) | ||||
| Tipo de montaje | Para montar en luminarias con categoría de protección I o II | Para montar en luminarias con categoría de protección I o II | Para montar en luminarias con categoría de protección I o II | |||
| Grado de protección | IP20 | |||||
| Rango de temperatura admisible | ta = -20 °C to +60 °C | |||||
| Temperatura de punto de prueba máxima permitida | tc = 75 °C | tc = 65 °C | ||||
| Terminales de conexión | Terminales de enchufe de 1,5 mm2 / con protección de polaridad inversa | Red eléctrica Enchufe en los bornes de 2,5 mm2 / Enchufe DALI-BUS en los bornes de 1,5 mm2 / protección de la polaridad de reserva | ||||
| Dimensiones en mm ( Al. x Pr. x An.) | 21 x 85 x 30 | 21 x 110 x 30 | 28 x 242 x 40 | 21 x 145 x 30 | ||
| Material de la carcasa / Color | Policarbonato ignífugo / gris | Chapa de acero / blanco | Policarbonato ignífugo / gris | |||
| Peso | 0,035 kg | 0,040 kg | 0,14 kg | 0,047 kg | ||
| Entrada de control | - | - | 220 - 240 V, 50 Hz (umbral de conmutación según EN 60598-2-22) | 0 - 240 V, 50 Hz | - | |
| Relación de flujo luminoso ajustable en modo DC | - | - | - | - | - | 10 % - 100 % (en pasos de 10 %) |