Descargar documento () de 20
Interruptores automáticos

Bloque complementario xPole PBSM

La unidad de corriente residual acoplable se combina con un interruptor automático miniatura de alta calidad del tipo PLS a una unidad RCBO «fija» de alta calidad.

Las diferentes corrientes nominales y las características de los disyuntores miniatura PLS acoplados proporcionan una amplia gama de variaciones.

También se puede instalar una amplia gama de accesorios en el PLS.

Disparo
tensión de línea independiente
Dispositivos RCBO para
hasta 63 A
Disponible en
versiones de 2 polos y 4 polos

Características Principales

  • Combinando este dispositivo se forma una unidad RCBO de alta calidad (dispositivo combinado RCD/MCB)
  • Para el montaje posterior en interruptores automáticos de 2, 3, 3+N y 4 polos PLS
  • Barra de conexión extraíble bloqueada en posición de montaje
  • Corriente nominal 40 A y 63 A, versiones de 2 y 4 polos

El dispositivo adecuado para cada necesidad

xPole PBSM add-on unit
  • Clase -A: Protege contra corrientes residuales pulsantes DC que no han sido filtradas.
  • Tipo -G: Alta fiabilidad contra disparos no deseados. Adecuado para cualquier circuito en el que puedan producirse daños personales o materiales en caso de disparo no deseado.
  • Tipo -S: Dispositivo de corriente residual selectiva sensible a la AC. Adecuado para sistemas con descargadores de sobretensión aguas abajo del RCD.
  • Tipo -S/A: Además, protege contra formas especiales de corrientes residuales CC pulsante que no han sido filtradas.

Configurador en línea: diseñe sus propias configuraciones personalizadas

La serie xComfort KLV y nuestros dispositivos de conmutación y protección se basan en un diseño modular que le permite montar cualquier combinación que necesite. Además de una serie de armarios de distribución estándar precableados, Eaton también suministra configuraciones personalizadas bajo demanda. Si todavía no está seguro de qué tipo de armario de distribución es el más adecuado para usted, simplemente rellene nuestro configurador con función de pedido.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces