Descargar documento () de 20
Interruptores automáticos

Interruptor diferencial PFIM xPole Tipo F

Eaton ofrece una gama completa de dispositivos de detección de corriente residual para la protección de corriente de falla para aplicaciones residenciales y de uso terciario. Los interruptores diferenciales de tipo F son una variante especial de los dispositivos de Clase A con características mejoradas pra uso con frecuencias mixtas. Este RCD de tipo F cumple con la norma IEC/EN 62423 y proporciona una protección segura y fiable contra las corrientes residuales sinusoidales y las corrientes de defecto DC pulsantes. También puede manejar corrientes residuales con frecuencias mixtas de hasta 1 kHz (10, 50, 1.000 Hz) según la norma IEC/EN 62423.

Diseñado según
IEC/EN 62423
Cortocircuito de impulso de corta duración
3 kA
Corrientes residuales DC
Hasta 10 mA

Características Principales

  • Mayor protección en aplicaciones con convertidores de frecuencia monofásicos gracias a la detección de corrientes residuales de frecuencias mixtas
  • Reducción de los disparos molestos gracias a
    - disparo con retardo de tiempo
    - mayor capacidad a sobrecorrientes de impulso > 3 kA
  • Mayor capacidad de detección con corrientes residuales DC de hasta 10 mA.
  • Amplia gama de accesorios
  • Indicador de posición de contactos
  • Posibilidad de reconexión automática (con un reconectador adicional)
  • Compatible con otros dispositivos de la serie xPole, que pueden ser integrados mediante peines de conexión.
  • Terminal de doble uso (tornillo/brida) en la parte superior e inferior
  • Pueden colocarse peines de conexión en la parte superior o inferior
  • Amplio espacio libre en el terminal a pesar de los peines de conexión
  • Contacto de señalización de disparo universal Z-A (también apto para PLS y PKN) que se puede montar posteriormente
  • El contacto auxiliar de indicación de estado Z-HK puede instalarse posteriormente
  • Indicador de posición de contacto (rojo - verde)
  • Tipos con retardo adecuados para el uso de lámparas fluorescentes estándar, con o sin balasto electrónico (30mA: 30 unidades por conductor de fase)
  • La posición de instalación no afecta al funcionamiento del dispositivo
  • Disparo independiente de la tensión de la línea
  • Conexión a la red eléctrica por ambos lados
  • El dispositivo de 4 polos también puede utilizarse para conexiones de 2 o 3 polos

Protección fiable de maquinaria

Estos productos ayudan a mantener una instalación óptima y proporcionan protección contra las corrientes residuales de fuga a tierra para una amplia gama de aplicaciones. Están disponibles con diferentes características de disparo para utilizarse en varios tipos de instalaciones y de componentes eléctricos. Los dispositivos ofrecen una amplia gama de valores de corriente nominal y amplios accesorios opcionales.

Tipo de protección:

Dado que el disparo no depende de la tensión de red, este RCD es adecuado para la "protección de corriente de defecto/corriente residual", así como para la «protección adicional» en el sentido de las normas aplicables.

Protección mejorada en sus aplicaciones

Mayor protección en aplicaciones con convertidores de frecuencia monofásicos gracias a la detección de frecuencias mixtas y a una mayor capacidad de detección de corrientes de fallo DC planas de hasta 10 mA.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces