Descargar documento () de 20
Fusibles y Portafusibles

Fusibles de baja tensión D y D0, bases portafusibles y accesorios Bussmann

Los fusibles tipo botella de D y D0 de baja tensión de la serie Bussmann de Eaton están diseñados específicamente para la protección de aplicaciones industriales generales como la distribución de energía y la protección de cables. Ambos tipos de fusibles D y D0 están disponibles en tres características de funcionamiento: retardo de tiempo, acción rápida y versiones ultrarrápidas que pueden encajar en portafusibles con tapa de rosca para su montaje en carril DIN de 1 o 3 polos o montaje en panel.

Intensidad asignada de empleo
2 a 200 A
Tensión asignada de empleo
400, 500 V c.a.
En conformidad con
IEC 60269, DIN 49515

Disponible con indicador de clavijas

Los fusibles de baja tensión de la serie D y DO de Eaton Bussmann tienen un indicador de clavija operado por el fusible fácilmente visible.

Resumen de los fusibles de baja tensión D y DO de la serie Eaton Bussmann

Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces