Descargar documento () de 20
Software de gestión de energía & conectividad

Tarjeta Eaton Modbus RTU X-Slot

Integre los datos del sistema SAI en un sistema existente de automatización industrial o de gestión de edificios utilizando una tarjeta Eaton Modbus RTU X-Slot. Permita la monitorización remota en tiempo real de la información clave sobre el estado del SAI con este dispositivo de conectividad, que cuenta con una X-slot integrada y una conexión de red RS-485.

Integre los datos en el sistema de gestión de edificios

Controle la calidad de la enería y visualice la información del estado del SAI en el sistema BMS que ya utilice.

Cree fácilmente un mapa de registros

Utilice el software Modbus Profiler para crear un mapa personalizado de su SAI Eaton.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Especificaciones técnicas

FUNCIÓN

Modbus / Instalación

TIPO DE RANURA

X-Slot

SAI COMPATIBLES

BladeUPS, 9315, 9355, 9390, 9395, 9395P, 9155

PART NUMBER
103005425-5591
Descargar enlaces