El SAI Eaton 9PX Gen2 de 5-11kW refuerza aún más nuestra probada solución de protección de energía 9PX a través de actualizaciones tecnológicas avanzadas y mejoras centradas en el cliente.
Con una eficiencia líder en el mercado de hasta el 97,2 % en el 9PX Gen2 de 11 kW 4 U, es el SAI compacto que también se sitúa a la vanguardia.
El SAI 9PX Gen2 viene con una tarjeta de red Gigabit cibersegura estándar y aprovecha el aprendizaje automático predictivo para identificar la sustitución de la batería.
9PX Gen2 ofrece la mejor gestión de energía y respaldo por baterías para equipos críticos en data centers, IT distribuida, redes edge, armarios de red y salas de servidores.
El 9PX Gen2 está diseñado para proporcionar una protección fiable de la energía en una amplia gama de aplicaciones. Desde startups tecnológicas hasta centros sanitarios, explore cómo el 9PX Gen2 beneficia este amplio abanico de sectores a través de estos casos de uso prácticos:
Mejora la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa
El reseller eligió el nuevo Eaton 9PX Gen2, que cuenta con tomas C39 «combinadas» únicas que permitieron al reseller conectar las tomas C14 y C20 en una sola toma, proporcionando una flexibilidad inigualable para sus clientes. Esta función simplificó el proceso de instalación y redujo la necesidad de adaptadores o regletas adicionales.
Una alta eficiencia energética de hasta el 97,2 % en modo online redujo significativamente el consumo de energía y los costes de refrigeración, lo que fue crucial para las operaciones críticas de los clientes.
La gestión avanzada de la batería (ABM+) prolongó la vida útil de la batería hasta en un 50 %, reduciendo los costes de mantenimiento y garantizando un rendimiento fiable.
Como resultado, el reseller vio un aumento en la satisfacción del cliente y en el porcentaje de clientes que regresan, consolidando su reputación como proveedor de confianza.
Garantiza operaciones seguras y continuas para los servicios financieros
Cero tiempos de inactividad, máxima eficiencia
La puesta en marcha se actualizó a los sistemas SAI 9PX Gen2 de Eaton, específicamente el 9PX 5000i RT3U Netpack G2, que proporcionaba una mayor potencia de salida y una mejor gestión de la batería.
Este nuevo SAI significaba que ahora podría experimentar cero tiempos de inactividad durante los cortes de energía. El factor de potencia unitario le permitió conectar más dispositivos, mientras que la gestión avanzada de la batería garantizaba un rendimiento óptimo de la misma.
El diseño compacto de la unidad ahorró un valioso espacio en rack, lo que permitió a la startup añadir más servidores sin ampliar el tamaño.
Como resultado, sus ciclos de desarrollo se volvieron más eficientes y podrían llevar los productos al mercado más rápido.
Fiabilidad para aplicaciones de energía renovable
La empresa eligió el Eaton 9PX 6000i RT3U HotSwap Netpack G2 por su mejor eficiencia energética y diseño robusto.
Hasta un 96,7 % de eficiencia energética redujo significativamente los costes operativos del sistema.
La avanzada tecnología ABM+ proporcionó análisis predictivo de baterías, garantizando un mantenimiento oportuno y evitando fallos inesperados.
Las actualizaciones remotas de firmware y el software Brightlayer de Eaton permitieron una gestión perfecta de la flota en múltiples sitios remotos.
Este aumento de la fiabilidad y la eficiencia permitió a la empresa mantener operaciones continuas y ampliar sus servicios a áreas más remotas.
Atención ininterrumpida
protege los equipos médicos críticos
Una gran empresa sanitaria necesitaba una solución SAI para garantizar una energía ininterrumpida para sus equipos médicos críticos y su infraestructura de TI.
La seguridad de los pacientes y la integridad de los datos fueron primordiales, y las fluctuaciones de la energía supusieron un grave riesgo para sus operaciones.
La empresa implementó el  Eaton 9PX 8000i RT4U Netpack G2 SAI en todas sus instalaciones.
El 9PX proporcionó una alimentación  limpia y constante, protegiendo los equipos médicos sensibles de las fluctuaciones de energía. Las baterías reemplazables en caliente y el bypass interno garantizaron que el  mantenimiento pudiera realizarse sin interrumpir las operaciones.
Al mismo tiempo, la gestión mejorada de la batería prolongó la vida útil de la batería,  reduciendo los costes de sustitución.
La empresa sanitaria informó de una mejora en la atención al paciente y la seguridad de los datos,  sin incidentes relacionados con la energía que afectarán a sus operaciones.
Aumento de la productividad
Una gran planta de fabricación industrial se enfrentaba a frecuentes interrupciones de energía que afectaban gravemente a sus líneas de producción y a la eficiencia operativa general.
La falta de un sistema de respaldo de energía fiable supuso un riesgo significativo para su productividad y rendimiento financiero.
La planta se actualizó al Eaton 9PX 11000i RT4U Netpack G2 con ocho módulos de batería externa (EBM), proporcionando la capacidad de energía necesaria y un tiempo de autonomía ampliado para apoyar sus operaciones durante los cortes de energía. Esta solución redujo significativamente el tiempo de inactividad y las pérdidas de producción, al tiempo que redujo los costes operativos y mejoró la eficiencia general.
La capacidad de 11 kVA garantizaba que toda la maquinaria y los sistemas críticos recibieran energía ininterrumpida, manteniendo la continuidad de la producción. Con ocho EBM, el sistema ofreció un tiempo de autonomía de dos horas (122 minutos) al 60 % de carga (6600 vatios), lo que garantiza un tiempo de funcionamiento ampliado durante las interrupciones.
La gestión avanzada de la batería (ABM+) prolongó la vida útil de la batería hasta en un 50 %, reduciendo los costes de mantenimiento y garantizando un rendimiento fiable. El cargador adaptativo permitió una recarga más rápida de los EBM, minimizando el riesgo de tiempo de inactividad entre interrupciones de la alimentación.
Además, la eficiencia energética de hasta el 97,2 % del 9PX G2 redujo significativamente el consumo de energía y los costes de refrigeración, contribuyendo a reducir los gastos operativos. El software Brightlayer de Eaton permitió la monitorización y gestión remotas, lo que permite intervenciones oportunas y sencillas actualizaciones de firmware.
Su búsqueda  "" no coincidió con ningún documento o producto.