Descargar documento () de 20
Reserva de energía (SAI)

SAI Eaton 93T

El SAI 93T de Eaton ofrece un menor coste total de propiedad, máxima disponibilidad, resiliencia, fiabilidad, seguridad y eficiencia con más de 60 años de experiencia de Eaton Es ideal para las aplicaciones de TI como pequeños datacenters salas de servidores y aplicaciones de misión crítica como comerciales e institucionales, financieras, sanitarias, aplicaciones críticas como comerciales e institucionales, financieras, sanitarias, gubernamentales e industriales
TOPOLOGÍA
Online
POTENCIA NOMINAL
15kVA - 80kVA
EFICIENCIA ONLINE
96%

Todo lo que necesitas en un SAI

Eaton 93T UPS Image

Rango de potencia: 15 - 30kVA

Tamaño: 380 (An.) * 740 (Pr.) * 1328 (Al.)

Eaton 93T UPS Image

Rango de potencia: 40kVA

Tamaño:380 (An.) * 740 (Pr.) * 1575 (Al.)

Eaton 93T UPS Image

Rango de potencia: 60 - 80kVA

Tamaño:500 (An.) * 822 (Pr.) * 1750 (Al.)

Preparado para el futuro

La rápida adopción de la nube, la constante evolución de las tecnologías de TI, el mayor interés en el impacto medioambiental y la sofisticación de las aplicaciones para procesos críticos exigen soluciones de protección energética aún más eficientes, flexibles y seguras. El nuevo nivel de eficiencia que ofrece el 93T minimiza el coste total para la propiedad, mientras que la seguridad y la flexibilidad, tanto en capas como en infraestructura de TI, maximizan la disponibilidad y garantizan la continuidad del negocio.

Coste total de propiedad mínimo

Las tecnologías de Eaton centradas en la eficiencia le ayudan a reducir significativamente sus gastos de compra y funcionamiento. El SAI 93T de Eaton ofrece más del 96% de eficiencia online y se amortiza en 3 años. El Energy Saver System (ESS) mejora los niveles de eficiencia del SAI hasta el 99%. ESS es el sistema de ahorro de energía más fiable y probado en el mercado con numerosos años de uso e instalado en una amplia base de clientes.

Mayor potencia real en un SAI más pequeño

El SAI 93T de Eaton maximiza la verdadera potencia disponible al mismo tiempo que ocupa un 20% menos de espacio en comparación con los SAIs de su clase. Con la batería interna opcional de hasta 80kVA, no necesitará una batería externa y conservará un espacio valioso para sus equipos que generan ingresos.

Disponibilidad continua

El SAI 93T de Eaton está diseñado para un suministro de energía constante, ininterrumpido y limpio. Gracias a sus avanzadas tecnologías integradas, el SAI 93T de Eaton estará disponible para sus necesidades sin ningún punto de fallo.

Gestión de rendimiento de talla mundial

El SAI 93T de Eaton se integra perfectamente con las soluciones digitales Brightlayer de Eaton, ofreciendo una gestión del rendimiento de talla mundial. Incluye funciones operativas y de gestión inteligentes que permiten aprovechar los datos para monitorizar, gestionar y optimizar el rendimiento.

Seguridad en el diseño

Ponemos la ciberseguridad en el centro de nuestra filosofía de «seguridad mediante el diseño». La ciberseguridad está integrada en todos los productos y plataformas de Intelligent Power de Eaton que lanzamos al mercado.

Monitorización cibersegura de Eaton

El sistema está monitorizado las 24 horas del día por un experto de Eaton. Respuesta más rápida a las averías, informe periódico completo sobre el funcionamiento del SAI que incluye análisis de predicción y gestión del ciclo de vida.

Ofertas de servicios flexibles para usted

Ofrecemos planes de servicio flexibles que se adaptan a sus necesidades, como mantenimiento del SAI, asistencia técnica y respuesta de emergencia.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces