El SAI Eaton 93E ofrece una protección energética efectiva para aplicaciones eléctricas y de TI. Ofrece un Coste Total para la Propiedad más bajo gracias a una combinación de eficiencia energética, alta fiabilidad y diseño compacto. El Eaton 93E G2 es una solución ideal para edificios comerciales e instalaciones técnicas, así como para data centers pequeños y medianos que requieren una protección altamente fiable.
| Rango de potencia | 100-120-160-200 kVA |
| Voltaje | 380 V, 400 V, 415 V |
| Topología | Online |
| Eficiencia | Hasta el 96,1 % (modo de doble conversión) |
| Hasta el 99,3 % (modo de alta eficiencia) | |
| Tipo de batería | Batería VRLA |
| Clase IP | IP 20 |