Descargar documento () de 20
Conectividad en red para entornos IT

CLOUD-PS

Eaton CLOUD-PS es una tarjeta en la nube diseñada para mejorar las capacidades de monitorización remota a través de la monitorización remota en la nube Brightlayer de Eaton. Esta aplicación garantiza que su organización se mantiene conectada y operativa, sin importar dónde se encuentre. Con CLOUD-PS, puede gestionar y monitorizar sus sistemas SAI desde cualquier lugar mediante una aplicación móvil o un navegador web. Reciba actualizaciones de estado en tiempo real, alertas automáticas de mantenimiento y análisis de datos para predecir y prevenir incidencias antes de que ocurran. Viva el futuro de la protección energética con CLOUD-PS y asegure un suministro eléctrico ininterrumpido y una monitorización remota sin fisuras para su empresa.

Acceso remoto en cualquier momento y lugar

Acceda fácilmente a la información de sus sistemas SAI desde cualquier lugar, con una flexibilidad y comodidad incomparables, que permiten a los clientes optimizar sus operaciones de forma eficiente.

Mantenimiento proactivo

Reciba alertas automáticas de mantenimiento y análisis de datos para predecir y prevenir incidencias antes de que ocurran. Esta función le ayuda a adelantarse a los posibles problemas, garantizando un suministro de energía ininterrumpido y una supervisión remota sin problemas para su negocio.

Actualizaciones de estado en tiempo real

Obtenga actualizaciones sobre el estado en tiempo real, garantizando respuestas rápidas a posibles problemas

Desbloquee la conectividad con nuestras suscripciones Essentials y Advanced

Cuando compra la tarjeta de comunicación CLOUD-PS, recibe no sólo la tarjeta en sí, sino también una suscripción inicial a Brightlayer Remote Monitoring. Esta suscripción inicial incluye una suscripción avanzada de 1 año y una suscripción Essential de 2 años, perfectamente alineada con el período de garantía del SAI.
Para renovaciones, póngase en contacto con nosotros.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Función Conectividad en la nube
Referencia CLOUD-PS
Compatibilidad de hardware 3P Ellipse
Tipo de ranura del SAI Ranura Pico
Red y protocolo compatible con IPv4, NTP, MQTT(s), DHCP, CLI, USB
Conectores comunes Ethernet 10/100, USB C para configuración
Software compatible Monitorización remota en la nube Brightlayer
Idiomas locales en la nube soporte en inglés, francés, alemán, italiano, español
Temperatura de funcionamiento De 0 a 40° C (32 a 104° F)
Humedad de funcionamiento 90% RH máx. sin condensación
Dimensiones  (Alto x Ancho x Pr) 0,79 x 2,52 x 2,6 pulg. (20,4 x 64 x 66,4 mm)
Peso 0,04 kg (0,09 lb)
Regulaciones Igual que el SAI
Descargar enlaces