Descargar documento () de 20
Accesorios

Serie 82000 - Fuente de alimentación conmutada (PSU)

La serie 82000 es una fuente de alimentación conmutada con una tensión de salida de 27,6 Vdc, disponible con una corriente de salida máxima de 1,5, 2,5 e 5A. Se caracteriza por su alta eficiencia y sus reducidas pérdidas de calor gracias a su tecnología de conmutación. Las unidades están protegidas contra sobrecargas, inversiones de polaridad y cortocircuitos. La presencia de la red se indica con un LED de color verde.

Es ideal para los sistemas que requieren unidades de alimentación de tamaño pequeño o mediano para ser instaladas en falsos techos o cajas adecuadas para alojar concentradores o cajas de conexiones. El uso de la unidad en sistemas grandes elimina los problemas de los largos recorridos de los cables de alimentación y simplifica la construcción del sistema. La gama cuenta con la certificación CSV IMQ conforme a la norma UNI EN60950.

Certificado
UNI EN60950-1
Salidas disponibles
1,5 A, 2,5 A, 5A
Eficiencia
Alta eficiencia con tecnología de conmutación

Características Principales

  • Certificado CSV IMQ
  • Tamaño pequeño y compacto
  • Carga de baterías de plomo

Experiencia, innovación y calidad desde hace 30 años a su servicio

La gama de productos de alarma y señalización de Eaton se basa en años de experiencia como líder del mercado en la protección contra incendios y evacuación segura. La gama de componentes CSA incluye fuentes de alimentación, soportes para puertas, paneles de señalización de incendios, avisadores manuales, sirenas y timbres. Todos los dispositivos están certificados por laboratorios internacionales.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces