Descargar documento () de 20
Pulsadores de alarma, de extracción y pulsadores

Serie 2495 - Pulsador manual

La serie 2495 es un avisador de rotura de cristales con funcionamiento directo (la rotura del cristal determina automáticamente la activación de la alarma). 

El cristal, que se rompe simplemente presionando sobre él, está equipado con una película de seguridad específica con serigrafía universal normalizada. 

Para restablecer el punto de llamada, hay que cambiar el cristal. La serie 2495 está disponible en blanco y verde.

Material de carcasa
Termoplástico
Colores disponibles
Blanco y verde
Certificado
IP54

Características Principales

  • Contactos duales conmutados
  • LED de señalización
  • Uso sencillo

Experiencia, innovación y calidad desde hace 30 años a su servicio

La gama de productos de alarma y señalización de Eaton se basa en años de experiencia como líder del mercado en la protección contra incendios y evacuación segura. La gama de componentes CSA incluye fuentes de alimentación, soportes para puertas, paneles de señalización de incendios, avisadores manuales, sirenas y timbres. Todos los dispositivos están certificados por laboratorios internacionales.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces