Descargar documento () de 20
Pulsadores de alarma, de extracción y pulsadores

Serie 1492 y 1493 - Cajas de llaves con rotura de cristales

La serie 1492 & 1493 son cajas de llaves con rotura de cristal para acceder a las teclas de funcionamiento de los bloques de mando externos en caso de emergencia.

La llave está protegida por un cristal que debe romperse con el martillo específico (suministrado). La rotura del cristal se señala mediante un microinterruptor interno. El robusto marco de aluminio hace que esta caja de llaves sea adecuada para cualquier tipo de entorno interior.

El modelo 1493-1512 está equipado con un conjunto de llaves integradas con doble contacto de conmutación (en total 6 terminales) y tres llaves suministradas (las llaves son todas idénticas). Para la conexión se dispone de un pasacables roscado de 3/8 de gas.

Carcasa
Caja de aluminio fundido a presión
Accesorios
Martillo suministrado
Amplio uso
Adecuado para cualquier ambiente interior

Características Principales

  • Versión con montaje de llave
  • Para la conexión se dispone de un pasacables roscado de 3/8 de gas.
  • Certificado IP40

Experiencia, innovación y calidad desde hace 30 años a su servicio

La gama de productos de alarma y señalización de Eaton se basa en años de experiencia como líder del mercado en la protección contra incendios y evacuación segura. La gama de componentes CSA incluye fuentes de alimentación, soportes para puertas, paneles de señalización de incendios, avisadores manuales, sirenas y timbres. Todos los dispositivos están certificados por laboratorios internacionales.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces