Descargar documento () de 20
Rótulos

Serie 5900 LX - Sirena de señalización VAD

La serie 5900 LX es un dispositivo de alarma de montaje en pared diseñado para mostrar el estado de alarma en las unidades de detección de incendios. Hay tres versiones disponibles con avisos ópticos, acústicos y óptico-acústicos.

La advertencia óptica la proporciona un flash LED muy eficaz que puede cubrir un área de 8,5 x 8,5 m a una altura de instalación de 4,2 m. El aviso acústico lo proporciona una sirena interna de alta potencia con una presión sonora de 88 dB a 1m. El dispositivo cuenta con una pantalla que muestra «FIRE ALARM» retroiluminada por LEDs en caso de alarma. 

El grado de protección IP54 permite su uso en entornos interiores y exteriores, incluidos los húmedos y polvorientos. La serie 5900 LX Wall cumple con la norma EN54-23 (parte óptica ) y EN54-3 (parte acústica).

Tres versiones disponibles
Avisos ópticos, acústicos y óptico-acústicos
Certificado
Normativa de la UE para aplicaciones contraincendios EN1155
Accesorios
Pictogramas alternativos disponibles con texto en diferentes idiomas

Características Principales

  • Certificado IP54 para uso en interiores o exteriores
  • Cartelería óptica/acústica de alta potencia
  • Altura de instalación de hasta 4,2 m
  • Certificación RCP EN54-3 y EN54-23
  • Diseño estilizado
  • LEDs de bajo consumo

Experiencia, innovación y calidad desde hace 30 años a su servicio

La gama de productos de alarma y señalización de Eaton se basa en años de experiencia como líder del mercado en la protección contra incendios y evacuación segura. La gama de componentes CSA incluye fuentes de alimentación, soportes para puertas, paneles de señalización de incendios, avisadores manuales, sirenas y timbres. Todos los dispositivos están certificados por laboratorios internacionales.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces