Descargar documento () de 20
Retenedores de puerta

Serie 1330 y 1340 - Robustos retenedores magnéticos para puertas

La serie 1330 y 1340 son unidades compactas de desbloqueo electromagnético de puertas para aplicaciones sanitarias, comerciales y educativas. Su construcción sencilla y compacta ofrece una buena calidad a un precio justo. 

Ambos incorporan un desbloqueo por muelle que asegura la superación de las fuerzas magnéticas residuales, garantizando un desbloqueo rápido y fiable de la puerta.

Se suministra con un doble diodo de protección contra las perturbaciones y las inversiones de polaridad. Provisto de una contraplaca.

Fuerza de sujeción
50 y 100 Kg
Construcción
Simple y compacto
Certificado
EN 1155

Características Principales

  • Montaje en pared
  • Versiones con botón de desbloqueo disponibles
  • Contraplaca de amortiguación incluida
  • Diseño compacto para una instalación discreta
  • Bajo consumo de corriente que requiere menos energía de su sistema
  • Adecuado para puertas cortafuegos grandes y pequeñas
  • Las puertas se pueden cerrar manualmente cuando no se activa el sistema de incendios
  • Permite la desalineación de la puerta

Experiencia, innovación y calidad desde hace 30 años a su servicio

La gama de productos de alarma y señalización de Eaton se basa en años de experiencia como líder del mercado en la protección contra incendios y evacuación segura. La gama de componentes CSA incluye fuentes de alimentación, soportes para puertas, paneles de señalización de incendios, avisadores manuales, sirenas y timbres. Todos los dispositivos están certificados por laboratorios internacionales.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces