Descargar documento () de 20
Balizas, indicadores estroboscópicos

Indicadores LED de alarma de incendio DAGS con certificación NF

Utilizado como una alerta suplementaria a la alarma de incendio, el indicador remoto Fulleon LED ha sido desarrollado para proporcionar una indicación remota discreta.

Versátil y fiable, puede utilizarse con la mayoría de los detectores puntuales de los sistemas de alarma de incendios como prealarma, o para indicar un detector en alarma que esté situado en un lugar vacío u oscuro.

Se incluyen tres opciones en la gama, siendo la más común el simple indicador LED de alta luminosidad. Los otros dos integran un zumbador para aumentar la atención con una opción DAGS certificada por NF que limita la salida de sonido a 60 dB(A) para hospitales y otras aplicaciones en el mercado francés donde los niveles de volumen altos serían intrusivos.

Sutil
Diseñado para ser compacto y discreto
Versátil
Compatible con la mayoría de los detectores de Eaton
Certificado contraincendios
Aprobado por la NF para su uso en hospitales franceses, y adecuado para su uso en otros lugares

Una notificación de bajo nivel permite indicar sutilmente una condición de alerta. La gama de indicadores remotos se utiliza ampliamente en hospitales y residencias para una prealerta.

James Morgan, Director de Producto Global

Maximizar la notificación de seguridad mediante la indicación remota

Los indicadores LED remotos son pequeños pero potentes dispositivos de notificación que pueden utilizarse con múltiples detectores puntuales de terceros. Pueden configurarse como una prealerta a través del panel de control, o configurarse para que se activen cuando, por ejemplo, se active un detector obstruido.

Indicadores LED remotos para sistemas de incendio convencionales o direccionables

Los indicadores LED remotos están disponibles para su uso con los sistemas de incendio convencionales o direccionables de Eaton y pueden utilizarse con el protocolo de los sistemas direccionables de Eaton.

Alerta discreta, alta eficacia con tecnología piezoeléctrica

Un diseño flexible permite controlar de forma independiente las alertas sonoras y visuales. Con la tecnología piezoeléctrica inculcada, la eficiencia energética es un hecho, mientras que la opción de añadir un zumbador le ayuda a adaptar su dispositivo al entorno.

Vea el resto de nuestras alarmas y dispositivos de señalización contraincendios

Un solo Eaton - el principal fabricante mundial de dispositivos de notificación de incendios

Desde los productos a prueba de explosiones ATEX de MEDC hasta las alarmas con certificación UL de Wheelock, nuestra variada cartera, que incluye Cooper, Fulleon, JSB y Menvier, significa que 1 de cada 5 dispositivos de notificación de incendios instalados es un producto de Eaton*. Sea cual sea su sector o aplicación, Eaton tiene una solución.

*(IHS Markit, 2018).

Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces

Ingeniería a medida para aplicaciones OEM

Uno de nuestros principios en el desarrollo de un nuevo producto es la diversidad: nuestro objetivo es crear un producto independiente que tenga la capacidad de integrar interfaces y protocolos OEM para crear una solución direccionable personalizada. Nuestro equipo de Investigación y Desarrollo ha trabajado con múltiples clientes e ingenieros OEM en la gestión de proyectos, el diseño de hardware / firmware y el proceso de certificación para crear un diseño que se incorpore a cualquier sistema de incendio OEM.