I Danmark har vi et af verdens formentligt mest ambitiøse klimamål om 70% reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030, og der arbejdes blandt andet intenst på elektrificeringen af vores samfund.  
I takt med at vi udbygger vores elnet med mange nye grønne forsyningskilder, skal der installeres flere og flere koblingsanlæg til både høj- og mellemspænding.
Desværre er brugen af koblingsanlæg, der er anvender drivhusgassen SF6 som islolationsmedie for at forhindre kortslutninger, fortsat almindelige. SF6 er en gas, der har et opvarmningspotentiale, der er 25.200 gange højere end CO2, og som af FN’s klimapanel er blevet udråbt til den mest klimaskadelige gas i verden, blandt andet fordi den har en atmosfærisk levetid på flere tusinde år.
EU gav i 2014 dispensationen for brugen af SF6-gas i koblingsanlæg, fordi EU ikke mente, at der fandtes nok tilgængelige SF6-fri alternativer på markedet. Det gør der heldigvis i dag og de bør tages i brug så vi ikke laver sorte huller i den grønne omstilling. I foråret 2022 blev en reel plan for udfasning af SF6 i el-industrien præsenteret og EU behandler forslaget i løbet af 2023.
Vi har 60 års erfaring med SF6-fri kobling og vores serie af Xiria koblingsanlæg omfatter SF6-frie felter, der er nogle af de mest kompakte i deres klasse med et fleksibelt design, der sikrer et skalerbart produkt til alle applikationer. Xiria-felterne er fuldt genanvendelige ved endt levetid.
På dette webinar får du viden om SF6-gas og hvilke løsning Eaton kan tilbyde dig og din virksomhed for at bakke op om den grønne omstilling. I vil møde ekspert Henrik Wilhøft og webinaret afholdes på dansk.