Anlagen benötigen mehrere Antriebe, Steuer- und Testgeräte  , die zusammen mit   verteilten Sensoren und Aktoren innerhalb und außerhalb des Schaltschranks entworfen, installiert und gesteuert werden. Die Automatisierung von der  Prozessumgebung kann schwierig sein , insbesondere wenn eine kontinuierliche Prozessverfügbarkeit erforderlich ist.
Unsere SmartWire-DT Plattform ist ein intelligentes Verdrahtungssystem, das die Daten von den installierten Geräten mit integrierten Sensoren problemlos zur Verfügung stellt. Eine Voraussetzung für vorbeugende Wartung und erhöhte Verfügbarkeit.
Bei kompakten Serienmaschinen können sich die Herausforderungen für Design und Steuerung von denen in den Smart Factories unterscheiden. Das SmartWire-DT-System ist in jedem Fall die ideale Verdrahtungslösung, insbesondere wenn viele Motorstarter, Antriebe und Befehls- und Meldegeräte angeschlossen werden müssen.
Intelligente Geräte und offene Kommunikationsstandards bilden die Grundlage für  Lösungen der Industrie 4.0 Vision. Sie müssen mit jeder Steuerung innerhalb einer offenen Architektur kommunizieren können  und gleichzeitig  bestimmte verteilte Prozesse unabhängig voneinander steuern.
Mit unserer SmartWire-DT-Plattform und unseren intelligenten Geräten wird Industrie 4.0 Realität. Diese intelligenten Geräte helfen Ihnen lean, intelligent und effizient zu arbeiten und bedeuten einen Schritt hin zur Implementierung kompletter Industrie 4.0-Lösungen.
Nach einer eingehenden Analyse war ich nicht nur überzeugt sondern auch begeistert. Eine Kartoffelsortieranlage ist ein ideales Projekt, wenn es darum geht, die Vorteile von SmartWire-DT voll auszuschöpfen.
Entdecken Sie, wie Maschinenbauer die Vorteile von SmartWire-DT erfolgreich in Serienmaschinen eingesetzt haben.
Registrieren Sie sich, um über Neuigkeiten, Produkt-Updates und Branchentrends auf dem Laufenden zu bleiben.
Energieeffizienz maximieren, Steuerung, Betrieb und Leistung optimieren und gleichzeitig schützen was wichtig ist.