Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Záložní zdroje (UPS)

UPS Eaton Ellipse PRO

Eaton Ellipse PRO 650-1600 VA s topologií line interactive je UPS speciálně vyvinutý k ochraně pracovních stanic. Eaton Ellipse PRO obsahuje displej LCD pro monitorování stavu a měření v reálném čase. Je vybaven zásuvkou s funkcí EcoControl, která šetří až 20 % energie, a přepěťovou ochranou, která splňuje požadavky normy IEC 61643-1.

Jmenovitý výkon
650–⁠1600 VA
Topologie
Line Interactive
Provedení
Tower

Displej LCD

LCD displej obsahuje přehledné informace o stavu UPS a měřených veličinách. Rovněž umožňuje snadno konfigurovat nastavení UPS

Funkce EcoControl

Automaticky deaktivuje periferie, když je hlavní zátěž vypnuta. Dokáže snížit spotřebu energie až o 20 %.

Mimořádně plochý

S mimořádně plochým designem lze UPS snadno nainstalovat v každém kancelářském prostředí: svisle pod stůl, horizontálně pod monitor, dále je možná instalace do 19” datového rozváděče (s montážní sadou 2U) a instalace na stěnu (s montážní sadou).
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close