Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Záložní zdroje (UPS)

UPS Eaton 5SC

Eaton 5SC je UPS s topologií line interactive, který poskytuje dostupnou a spolehlivou ochranu zařízení malých firem s požadavky na minimální prostorové rozměry. Eaton 5SC, který doplňuje řadu nejlepších UPS dostupných v tomto odvětví, obsahuje LCD displej pro monitorování stavu a měření v reálném čase. Zavádí možnosti monitorování, které je kompatibilní s většinou platforem IT a poskytuje sinusový výstup vhodný pro většinu citlivých IT zařízení.
Topologie
Line Interactive
Jmenovitý výkon
500–⁠3000 VA
Provedení
Rack/Tower

LCD rozhraní

Rozhraní LCD přehledně zobrazuje stav klíčových parametrů UPS, například vstupní a výstupní napětí, stav zátěže, stav baterie a odhadovanou dobu zálohy. K dispozici jsou rovněž základní možnosti konfigurování výstupního napětí, alarmu a dalších vlastností.

Široké možnosti komunikace

UPS Eaton 5SC nabízí možnost komunikace přes USB a sériové připojení. USB port je kompatibilní se standardem HID pro automatickou integraci do operačních systémů Windows, Mac OS a Linux. V provedení Rack a Rack/Tower je k dispozici slot pro volitelnou komunikační kartu. Eaton Intelligent Power® Software zaručuje kompatibilitu se všemi nejrozšířenějšími operačními systémy, včetně virtualizačního softwaru.

Flexibilita

K dispozici je několik provedení UPS Eaton 5SC. Provedení Tower disponují možností snadné integrace v prostředí s omezeným prostorem. Provedení Rack lze umístit do datových rozváděčů s malou hloubkou (pouze 500 mm), do otevřených stojanů nebo na stěnu. Provedení Rack/Tower disponují možností instalace, jak samostatně stojící, tak do datového rozváděče.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close