Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Záložní zdroje (UPS)

UPS Eaton 3S Mini

Ať už pracujete z domova, používáte inteligentní domácí zařízení nebo bezpečnostní systém, který chrání vás i vaši rodinu, UPS 3S Mini je navržen tak, abyste mohli být neustále připojeni. Díky svému vysoce kompaktnímu, tichému a stylovému designu 3S Mini perfektně zapadne do vaší domácnosti nebo pracovního prostředí.

 

Kolik minut zálohy na baterie UPS 3S Mini poskytuje?

IP kamera
výdrž baterie až 5 hodin
TV přehrávač
výdrž baterie až 4 hodiny
WiFi extender
výdrž baterie až 2 hodiny
Internetová brána
výdrž baterie až 80 minut

Zjistěte, jak udržet napájení díky UPS 3S Mini 

Výdrž baterie až 5 hodin

UPS 3S Mini udrží IP kameru v chodu až 5 hodin, TV přehrávač až 4 hodiny a běžnou internetovou bránu až 80 minut.

Navržen pro napájení stejnosměrných zařízení

Díky výběru ze 4 různých výstupních napětí, 9 V, 12 V, 15 V a 19 V, a 4 různých DC konektorů je vhodný pro celou škálu různých zařízení.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close