Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Záložní zdroje (UPS)

UPS Eaton 3S Gen2

Řada Eaton 3S Gen2 nabízí cenově dostupné a spolehlivé UPS pro domácnosti i malé podniky. Tento offline UPS slouží jako ochrana před přepětím a zachovává napájení internetových bran, stolních počítačů a jiné kriticky důležité elektroniky.

TOPOLOGIE
Offline
JMENOVITÝ VÝKON
450 – 850 VA
PROVEDENÍ
Tower

Špičková přepěťová ochrana

Eaton 3S Gen2 zajišťuje záložní napájení z baterie během výpadků napájení a pokročilou ochranu proti přepětí pro prevenci poškození při úderech blesku nebo při náhodném přepětí v síti.

Ochrana před přepětím splňuje požadavky mezinárodní normy IEC 61643-11. Ochrana proti přepětí Eaton 3S Gen2 nabízí také integrované připojení RJ11/xDSL, které chrání internetové brány před rušením z datové linky.

Nabíjení USB

UPS 3S Gen2 o výkonu 700 a 850VA nabízejí dva 2A USB porty pro nabíjení mobilních zařízení (mobilní telefon, tablet atd.).

Moderní vzhled

Díky elegantnímu designu UPS Eaton 3S Gen2 zajistíte špičkový vzhled svojí technologie. Tento kompaktní UPS lze rovněž nainstalovat na stěnu nebo stůl pro další úsporu místa.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close