Experimente la calidad superior del interruptor de caja moldeada de la serie C de Eaton.  El interruptor de la serie C es ideal para aplicaciones de paneles, tableros de distribución, centros de control de motores y electroductos. Elija entre una selección de primera de unidades de disparo, que incluye interruptores termomagnéticos, electrónicos y solamente magnéticos. Disponible para sistemas de hasta 600 V CA o 250 V CC, con corrientes nominales de hasta 800 A. 
La última tecnología de interruptores, que está incorporada en los MCCB Power Defense, ofrece diagnósticos predictivos que le ayudan a descubrir, diagnosticar y detener mejor los cortes de energía antes de que ocurran.
Eche un vistazo al seminario web pregrabado o descargue el informe técnico para aprender cómo puede aprovechar mejor el poder de los sistemas inteligentes.
Comience a autenticar sus interruptores de caja moldeada hoy mismo.
Su búsqueda  "" no arrojó coincidencias de documentos ni productos.