El interruptor de caja moldeada para minería E2 de Eaton ofrece a los usuarios una experiencia de mayor calidad y un entorno de trabajo más seguro. El diseño resistente y la confiabilidad probada para ambientes peligrosos y peligrosos son dos de las razones por las que Eaton ha sido el líder indiscutible en distribución de energía eléctrica para la industria minera durante 40 años. El interruptor de caja moldeada para minería protege todos los tamaños de cable de arrastre definidos por la MSHA y, como resultado, minimiza el diseño del panel y reduce los requisitos de inventario. Disponible en 7 tamaños de marcos hasta 2000A y 1000VAC.
Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.