In 2018 werd wereldwijd grofweg 87 miljard pakketten verzonden, volgens Pitney Bowes, een wereldwijde aanbieder van ecommerce-, post- en verzendingsdiensten. Dit komt neer op ongeveer 10 miljoen pakketten die elk uur van elke dag gedurende het hele jaar onderweg zijn. En natuurlijk wordt voor elk verzonden pakket verpakkingsmateriaal gebruikt om de goederen in het pakket te beschermen. 
Organisaties reageren in toenemende mate op de oproep, van zowel consumenten als regelgevende instanties bij de overheid, om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal tot een minimum te beperken en afval door verpakkingsmateriaal voor eenmalig gebruik te verminderen of te elimineren. De wereld keert zich af van het lineaire consumptiemodel van nemen-maken-weggooien en richt zich in plaats daarvan op een circulair economisch model, waarin verpakkingsmateriaal tot een minimum wordt beperkt of wordt vervaardigd van gerecycled materiaal en kan worden hergebruikt of gerecycled door de eindgebruiker.
De oplossing voor het probleem van afvalstromen aan het einde van de levensduur kan vele vormen aannemen. Vandaag de dag is het relatief gemakkelijk om verpakkingsmateriaal aan te schaffen dat is gemaakt van gerecycled papier waarbij, volgens het Institute of Scrap Recycling Industries, tot 68 procent minder energie wordt verbruikt dan bij houtpulp die tot een nieuw papierproduct wordt verwerkt. Veel organisaties kijken naar mogelijkheden om plastic verpakkingsmateriaal herbruikbaar te maken en het gebruik van nieuw plastic in hun verpakkingsmateriaal te verminderen en te vervangen door gerecycled (en recyclebaar) plastic. Doorlopend onderzoek naar bioplastic, plastic die wordt gemaakt van cellulosehoudende biomassa zoals suikerriet of andere niet-voedselplanten die volledig kan worden gerecycled, is veelbelovend. 
In de afgelopen twee jaar hebben meer dan 200 fabrikanten van consumentenproducten publiekelijk beloofd de hoeveelheid plastic in hun verpakkingsmateriaal te verminderen en dit uiterlijk in 2025 recyclebaar of herbruikbaar te maken. En recentelijk hebben Amazon en Walmart, twee van de grootste detailhandelspelers ter wereld, plannen aangekondigd om het principe van de circulaire economie te gaan opnemen in hun toeleveringsketen. Certificering voor het Frustration-Free Packaging Program van Amazon vereist dat leveranciers ervoor zorgen dat hun productverpakking kan worden gerecycled. En Walmart kondigde onlangs aan dat het de hoeveelheid plasticafval gaat terugdringen door uiterlijk 2025 100 procent recyclebare, herbruikbare of composteerbare plastic verpakkingen te gaan gebruiken voor de huismerken van het bedrijf.
Eaton gaat zijn eigen weg in de circulaire economie:
Ook streven we ernaar de hoeveelheid zachthout die wordt gebruik in onze verzendpallets uit te breiden. Pallets van zachthout wegen minder, waardoor zij een bijdrage kunnen leveren aan verlaging van het brandstofverbruik. Bovendien zijn de pallets herbruikbaar, terwijl zij duurzaam kunnen worden gerecycled aan het einde van de levensduur. Door met een leverancier te werken die de recycling van onze pallets voor zijn rekening neemt, hebben we tot heden de hoeveelheid afval die we op stortplaatsen hebben gedeponeerd met meer dan 300 metrische ton verminderd. Een groeiend aantal van onze producten wordt verzonden in retourneerbaar verpakkingsmateriaal voor hergebruik en we zijn continu op zoek naar mogelijkheden om dit te doen, zowel om economische als om milieuredenen. We werken tevens aan manieren om onze productlevering zo efficiënt mogelijk te maken door alle beschikbare laadruimte te benutten, waardoor hulpbronnen worden bespaard en de uitstoot vermindert. En onze medewerkers vormen een hulpbron voor ideeën met betrekking tot het verminderen of hergebruiken van verpakkingsmateriaal.
Onze visie is om de kwaliteit van leven en het milieu te verbeteren door onze technologieën en diensten voor energiebeheer. We streven ernaar duurzame waarde te genereren voor al onze belanghebbenden, nu en tot ver in de toekomst.