Eaton's xEnergy Safety modulaire verdeler is een multi-box laagspanningsschakelsysteem conform IEC/EN 61439-2. Deze is gemaakt uit polycarbonaat en is ontworpen om aan de strengste vereisten te voldoen, zoals corrosiebescherming, voor toepassingen tot 1600 A. Deze volledig geïsoleerde verdelers met een beschermingsgraad van IP65 zijn bestand tegen vrijwel alle soorten omgevingsinvloeden, zoals stof, vocht en water.
Veilige energiedistributie die aan de strengste vereisten voldoet.
De vereisten voor elektrische energiedistributie nemen voortdurend toe. De producten van Eaton bieden niet alleen een antwoord op deze vereisten, maar ook de best mogelijke betrouwbaarheid en flexibiliteit voor de klant.
Uw zoekopdracht "" kwam niet overeen met documenten of producten.
| Laagspanningsschakel- en verdeelsystemen volgens IEC/EN 61439-2 |
| Lege verdelers voor laagspanningsschakelsystemen volgens IEC/EN 62208 |
| Beschermingsgraad: IP65 |
| Slagvastheidstest: IK10 (IK9 voor zijwanden en flensinzetten) |
| Chemische weerstand: zuren < 10%, minerale olie, alcohol, benzine, vet, zoutoplossingen |
| Gloeidraadtest conform IEC 62208. Sokkel: 960 °C; deksel: 850 °C; ondersteuning railsysteem: 960 °C; barrières: 650 °C |
| Ontvlambaarheid volgens UL94. Sokkel: V-1; deksel: V-2 |
| Roestbestendigheid: cyclische vochtige warmte volgens IEC 60068-2-30; zoutsproeitest volgens IEC 60068-2-11 |
| Stralingsbestendigheid: zoals voorgeschreven in ISO 4892-2; 500 u |
| Bescherming tegen elektrische schokken: beschermingsklasse 2, volledig geïsoleerd |
| Diëlektrische kenmerken: Diëlektrische sterkte Ui = 1000 V AC / 1500 DC |
| Kortsluitvastheid met MCCB’s: nominale voorwaardelijke kortsluitstroom lcc = max. 50 kA |
| Nominale korte-duurstroom van voornaamste railsysteem: Icw = max. 50 kA / 1 sec. |
| Voet: polycarbonaat versterkt met glasvezel; deksels: onversterkt polycarbonaat |
| Voetkleur: RAL 7035; dekselkleur: doorzichtig rookgrijs of opaak |
| Raadpleeg de catalogus in PDF voor meer technische details |