Het laagspanningsverdeelsysteem xEnergy Main van Eaton biedt een breed scala aan vaste, uittrekbare en uitrijdbare configuraties voor energiedistributie- en motorbesturingstoepassingen in overeenstemming met IEC61439-2. De verschillende type velden kunnen worden gecombineerd en op maat gemaakt voor toepassingen in commerciële en industriële gebouwen tot en met 7100 A.
Klik door de galerij om de functiemogelijkheden te bekijken.
| Interne onderverdeling | Bouwvorm 1 t/m 4 | 
| Hoofdrailsysteem | t/m 7100 A | 
| Toegekende bedrijfsspanning Ue | Tot 690 V 40 – 60 Hz | 
| Toegekende bedrijfsstroom Icw | Tot 100 kA eff | 
| Omgevingstemperatuur | 35 °C / 45 °C / 50 °C (24-h gem. waarde) | 
| Beschermingsgraad | IP31 / IP42 / IP55 | 
| Hoogte | 2000 mm | 
| Optionele sokkel | 100 mm of 200 mm | 
| Veldbreedtes | 425 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1350 mm | 
| Netsysteem | TN-C / TN-C-S / TN-S / TT / IT | 
| Kleur | RAL 7035 (andere kleuren op aanvraag) | 
| Normen | IEC/EN 60439-1, IEC/EN 61439-1/2 en IEC TR 61641 | 
XP – Voedingsvelden
XF – Vaste velden
XR – Uittrekbare velden
XW – Uitrijdbare velden
XG – Algemene velden
xEnergy Main schakelsystemen kunnen op maat worden gemaakt om te voorzien in uw specifieke behoeften, voor elk project. Neem contact op voor meer informatie!