Document downloaden () van 20
Behuizingen

xComfort IKA

xComfort IKA is a surface mounted enclosure series for residential, commercial and industrial applications. It offers 12 different size options and durable plastic materials like ABS and UV-resistant polycarbonate. High degree of protection (IP65) and the foam all-round sealing ensures safe operation even in harsh environments. Paired with Eaton’s modular devices and xWired configurator, it’s ideal for IEC/EN 61439-compliant energy distribution.
Beschermingsgraad
IP65 (IK08)
Producttypen
polycarbonaat of ABS
Beschermingsklasse
II, volledig geïsoleerd

Belangrijke kenmerken

  • Large enclosures with 1 to 4 rows, 12 and 18 module units
  • Cylinder lock optionally included in the accessories
  • Mini enclosures with 4, 6 and 8 module units
  • Up to 46 mm space under the DIN rail for easy wiring
  • 150 mm distance between rows
  • Depth-adjustable DIN rail
  • Pre-marked metric cable insertions in the side panels
  • The industrial version is entirely made from UV-resistant polycarbonate according to ISO 4892-2
  • Versions with or without neutral and protective conductor terminals are available
  • IKA-C version with large area for pushbuttons

Modulaire componenten - voor verhoogde veiligheid, kwaliteit en veelzijdigheid

Eaton biedt een uitgebreide range hoogwaardige automaten aan zodat installateurs beschikken over alles wat ze nodig hebben voor eenvoudige installatie of uitbreiding van verdeelinstallaties. Door de slimme configuratie van de schakel- en beveiligingscomponenten in de verdeelkast, kunnen storingen in de installatie veilig worden afgeschakeld.

Sterk in normen

Eaton's IKA lege verdeelkast voldoet aan de eisen van de normen NEN-EN-IEC 60670-24 en 62208 en is daarom goedgekeurd voor gebruik in laagspanningssystemen volgens NEN-EN-IEC 61439-3.

Een veilige en flexibele oplossing

Dankzij de hoge beschermingsgraad (IP65), schuimafdichting rondom en het robuuste, halogeenvrije ontwerp van de deur en kast, garandeert de IKA industriële verdeelkast van polycarbonaat veilig gebruik, zelfs in zware omstandigheden. Beschikbaar in negen groottes (4, 6 en 8; 12, 24 en 36; en 18, 36 en 54 module-units), biedt deze serie de ideale verdeelkast voor elke toepassing of situatie.

Compacte en veelzijdige verdeelkasten

De in hoogte verstelbare, stabiele DIN-rails en voorgemarkeerde gaten voor kabelinvoer met centreerpunt zijn slechts enkele van de vele handige kenmerken. Bovendien bevatten de deksel en deur van de verdeelkast een loodverzegeling als standaardoptie, zonder dat hiervoor extra onderdelen nodig zijn. Andere voordelen betreffen onder andere de brede bedradingsruimte van 46 mm onder de DIN-rail, de geïntegreerde breedtecompensatie in het deksel en de mogelijkheid om aanvullende functionele units te installeren in het onderste paneel van de verdeler.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen

Algemene technische specificaties - xComfort IKA

Energieverdeelkast, leeg

Versie volgens NEN-EN-IEC 62208; NEN-EN-IEC 60670-24
Beschermingsgraad: IP65 (IK08)
Beschermingsklasse: II, volledig geïsoleerd
Isolatiespanning: 1000 V AC; 1500 V DC
Behuizingsmateriaal: ABS of polycarbonaat
Materiaal deur: polycarbonaat
Kleur: RAL 7035 grijs met transparante deur
DIN-rail: gegalvaniseerd plaatstaal
Glow-wire test 850 °C (polycarbonaat); 650 °C (ABS)
Voor meer gedetailleerde informatie kunt u de PDF of online catalogus raadplegen.
Download Links