Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
PLC’s en I/O systemen

XN Safety modulaire programmeerbare safety-PLC

Eaton's XN Safety® is een modulair systeem dat bestaat uit een programmeerbare veiligheidsbesturing (PLC) en veiligheids-I/O-modules (ingang/uitgang). Het biedt een kosteneffectieve oplossing voor veiligheidsgerelateerde toepassingen met een lage tot gemiddelde complexiteit. Met het compacte ontwerp, de eenvoudige installatie en de naadloze integratie biedt XN Safety een veelzijdige en modulaire oplossing voor toepassingen waarbij functionele veiligheid is vereist. De XN Safety-apparaten verwerken veiligheidsgerelateerde signalen van componenten zoals noodstopknoppen en lichtgordijnen en ondersteunen zodoende de besturing, bediening en diagnose van veiligheidssystemen in de machineproductie. Bovendien kan het eenvoudig worden geïntegreerd met de bestaande XC PLC's en XN300 I/O-portfolio van Eaton.
Ruimtebesparend ontwerp
Compacte voetafdruk in de besturingskast
Eenvoudige installatie
Push-in klemmen voor snelle en gereedschapsloze bedrading
Programmeerbare veiligheid
Voor maximale flexibiliteit

Belangrijke kenmerken

  • Modulair systeem met programmeerbare veiligheidsbesturing (PLC) en veiligheids-I/O-modules (I/O = ingang/uitgang)
  • Gebruik als zelfstandige veiligheidsoplossing of in combinatie met lokale XC100/200/300 PLC en/of in combinatie met het XN300 I/O-systeem
  • Vereenvoudigde programmering met XN Safety Designer
  • Eenvoudige en snelle bedrading met de push-in- en stekkertechnologie
  • Ondersteunt maximaal 16 veiligheids-I/O-modules

 

 

Safe. Safer.

XN Safety. 

Bekijk de video en ontdek hoe XN Safety uw veiligheidsnormen kan verbeteren!

Ultieme flexibiliteit en naadloze integratie

XN Safety PLC XS-102 maakt flexibele veiligheidslogica mogelijk, en biedt een breed scala aan gecertificeerde functiebouwstenen voor elke toepassing. Het vereenvoudigt de installatie en verkort de installatietijd dankzij het compacte ontwerp en de gereedschapsloze bedrading. Het apparaat kan worden gebruikt als een zelfstandige veiligheids-PLC voor toepassingen met lage complexiteit, maar kan ook naadloos worden geïntegreerd met een XC PLC voor geavanceerdere behoeften. Door gebruik te maken van een XN300 Gateway, kan het ook op afstand worden geïntegreerd met elke PLC via fieldbus/Ethernet. Beide opties maken de uitwisseling van niet-veiligheidskritische gegevens met de standaard PLC mogelijk. Uitgebreide veiligheidsrelevante kenmerken voor onze componenten zijn beschikbaar in Sistema- en VDMA-XML-formaat, waardoor essentiële veiligheidsinformatie gemakkelijker toegankelijk en bruikbaar is.

Aanpasbare automatisering

Met ongeëvenaarde flexibiliteit en schaalbaarheid, stellen de XN Safety I/O-modules gebruikers in staat om aangepaste automatiseringsoplossingen te creëren. Het portfolio omvat zowel digitale als analoge I/O-modules, waaronder modules voor het schakelen van elektrische circuits (relaisfunctie) en ingangen voor encoders. Deze modules integreren naadloos met de XN Safety PLC XS-102 en vormen een samenhangend en modulair veiligheidsregelsysteem. Het modulaire ontwerp ondersteunt tot 16 I/O-units en maakt eenvoudige uitbreiding mogelijk, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan toepassingen. Compatibiliteit met Eatons XN300 I/O-systeem zorgt voor een uniform en aantrekkelijk ontwerp in het gehele ontwerp van geautomatiseerde systemen.

Intuïtieve programmering

Met de XN Safety Designer-software kunt u het XN Safety-systeem intuïtief en eenvoudig programmeren, configureren en diagnosticeren. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface is programmeren eenvoudig en efficiënt. De software bevat alle relevante veiligheidsfunctiemodules en ondersteunt online monitoring en foutopsporing, waardoor snelle en efficiënte ingebruikname mogelijk is. Voor extra gemak is de XN Safety Designer gratis te downloaden.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links