Document downloaden () van 20
Bedienen en signaleren

SL4 / SL7 signaalzuil

De heldere, luide en robuuste SL7 en SL4 signaalzuilen uit de Moeller series™ van Eaton stellen u in staat om eenvoudig de status van machines en systemen te bewaken en te signaleren. Dankzij het gebruik van krachtige LED's en akoestische signaleringsmodules geven de signaalkolommen op betrouwbare wijze de status aan, ook bij ongunstige lichtomstandigheden. Door de hoge beschermingsgraad (IP66) vormen uitdagende omgevingen en buitentoepassingen geen probleem. De lichtkolommen kunnen eenvoudig worden aangepast aan elke toepassing.
Akoestische modules:
Tot 8 verschillende geluiden
Beschermingsgraad:
IP66
Montage:
Tot 9 verschillende opties

Belangrijke kenmerken

  • Instelbare volumeniveaus voor verschillende omgevingsomstandigheden (tot 100 dB)
  • LED-technologie voor alle functies en de gangbare spanningen
  • High-performance LED's voor een betere zichtbaarheid
  • Tot 8 verschillende signaaltypes
  • Veelzijdige montagemogelijkheden
  • Communicatie via SmartWire-DT

Snel, efficiënt, veelzijdig en eenduidig

De signaalzuilen van Eaton zijn ontworpen voor flexibel gebruik, zelfs onder ongunstige installatieomstandigheden, of het nu gaat om een gebrek aan plafondruimte of situaties waarbij verschillende signalen aan beide zijden van het apparaat nodig zijn. De 2 beschikbare diameters van 40 mm en 70 mm zorgen ervoor dat de signaalkolommen aan elke toepassing kunnen worden aangepast. De mogelijkheid om ze aan te sluiten via SmartWire-DT maakt de lichtkolommen nog efficiënter.

Snelle, duidelijke en flexibele signalering van bedrijfsstatussen

De SL7 en SL4 signaalzuilen geven de machinestatus aan via optische en akoestische signalen, waardoor ze gemakkelijk op afstand zijn te herkennen. Optische signalen kunnen met of zonder high-performance LED’s worden weergegeven als continu licht, stroboscoop, flitslamp, en zelfs als een multi-stroboscoop. De akoestische signalen kunnen een vorm hebben van een continue toon, een pulstoon of 1 van de 8 andere geluiden.

Eenvoudige & flexibele configuratie

Met de SL4 / SL7 signaalzuil configurator selecteert en combineert u in een paar klikken de verschillende signaalzuil-elementen van beide SL-families!

De human machine interface (HMI) van morgen

De volgende generatie machineoperators verwacht een human machine interface (HMI) die overeenkomt met de bediening die zij gewend zijn van hun persoonlijke mobiele apparaten in hun privéleven. Van management tot distributie, van logistiek tot productie, nieuwe smart devices verschijnen op steeds meer plekken in de werkomgeving.

De Eaton Moeller serie - meer dan 100 jaar ervaring

Met meer dan 100 jaar ervaring in het starten, regelen en beveiligen van motoren, biedt de Eaton Moeller serie u een bewezen productportfolio dat u zal helpen betrouwbaarder, efficiënter, veiliger en duurzamer met energie om te gaan.

Signaalzuilen SL4 en SL7

Helder, luid, robuust, snel, efficiënt, veelzijdig en eenduidig!

Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links

Handige links