Document downloaden () van 20
Sensoren en eindschakelaars

LS-Titan eindschakelaar (Limit Switch)

Eaton’s veiligheids(eind)schakelaars zijn in staat om beschermkappen, deuren en deksels betrouwbaar te bewaken en te beveiligen. De RS Titan-veiligheidsschakelaars en contactloze veiligheidsschakelaars uit de Moeller series™ van Eaton onderscheiden zich door hun robuuste ontwerp en de veiligheid die ze bieden. De meervoudig gecodeerde actuators maken de componenten bijzonder manipulatiebestendig. Doordat de componenten voldoen aan internationale normen zijn deze ideaal voor integratie in machines die moeten voldoen aan internationale eisen.
Goedkeuringen:
IEC/EN 60947-5-1 & IEC/EN 61131-2
Krachtig en efficiënt:
Tot 6.000 cycli/uur
Betrouwbare bewaking en bescherming:
Hoge graad van persoonlijke en procesveiligheid

Belangrijke kenmerken

  • Normen: IEC 62061, tot SIL3, DIN EN ISO 13849, tot PLe, ISO 14119, IEC 60947-5-3
  • Uitgangen: 2 of 3 contacten
  • NO, NC en combinaties
  • Type aansluiting: kabel of M12 connector
  • B10d: 20.000.000

LSE-Titan elektronische eindschakelaars

Het instelbare schakelpunt maakt een nauwkeurige detectie van de afzonderlijke posities mogelijk. De 2 snelle en contactdendervrije PNP schakeluitgangen maken hoge schakelfrequenties mogelijk. Dit garandeert nauwkeurige en reproduceerbare, vooraf gedefinieerde schakelpunten.

LS-Titan mechanische eindschakelaars

De LS-Titan componenten bieden onderhouds- en trillingsvrije aansluitingen met cage- of schroefklemmen. In combinatie met de bedieningsapparaten uit Eaton's RMQ-Titan serie is het resultaat een component met voorgedefinieerde momentcontacten dat ook nieuwe toepassingsmogelijkheden biedt. Er zijn 2 soorten behuizingen verkrijgbaar: een robuuste metalen uitvoering (LSM) en een geïsoleerde kunststof uitvoering (LS).

De Eaton Moeller serie - meer dan 100 jaar ervaring

Met meer dan 100 jaar ervaring in het starten, regelen en beveiligen van motoren biedt de Eaton Moeller serie u een bewezen productportfolio dat u zal helpen om betrouwbaarder, efficiënter, veiliger en duurzamer met energie om te gaan.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links

Handige links