Document downloaden () van 20
Magneetschakelaars en motorstarters

DILMS veiligheidsmagneetschakelaar

De DILMS veiligheidsmagneetschakelaars uit de Eaton Moeller serie bieden betrouwbare schakelingen in veiligheidsgerelateerde toepassingen, om uw machines en systemen nog veiliger te maken. Alle versies van de DILMS veiligheidsmagneetschakelaar van 7 A tot 150 A zijn uitgerust met een extra opbouwhulpcontactblokje dat niet kan worden verwijderd. Dit voorkomt manipulatie en handmatige bediening van de magneetschakelaar. Hun opvallende gele kleur maakt de veiligheidscomponenten direct zichtbaar in elke situatie. .
Wereldwijde toepasbaarheid:
IEC/EN, CE, UL/CSA, SUVA
Goede zichtbaarheid:
Snel en eenvoudig te herkennen
Spiegelcontacten:
Betrouwbare feedback van de status

Belangrijke kenmerken

  • Vergrendelde tegengestelde hulpcontacten, conform IEC 60947-5-1
  • Spiegelcontacten
  • De DILAS veiligheidsrelais is verkrijgbaar in 3 verschillende spoelspanningen: 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz; 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz en 24 V DC (RDC24)
  • Geel gemarkeerd (RAL1004)
  • Status-indicator met kijkvenster om ongewenste manipulatie te voorkomen
  • Bovenaan gemonteerd en niet-afneembaar hulpcontact (vooraan)
  • Geïntegreerde spiegelcontacten voor een betrouwbare bewaking van de status van de magneetschakelaar
  • Geschikt voor noodstop met gecontroleerde start (categorie 4)

Veilig schakelen en beveiligen

De opvallende gele kleur maakt snelle en eenvoudige identificatie van de veiligheidscircuits mogelijk. Bovendien geeft het ingebouwde inspectievenster (direct boven de indicator van de schakelaarstand) duidelijk de huidige status van de machine of het systeem aan. Dit voorkomt dat de veiligheidsschakelaar handmatig wordt bediend.

Betrouwbaarheid bij veiligheidstoepassingen

- Bewaak vrij toegankelijke gevaarlijke zones via lichtschermen

- Veilige bediening met twee-handen-bediening

- Bewaak beweegbare afschermingen via hekbewaking zonder vergrendeling

- Noodstopcircuits

Functionele veiligheid

Gedurende de gehele levenscyclus van machines kunnen mensen, andere machines en het milieu gevaar lopen. Daarom is het van essentieel belang om eventuele gevaren tijdens de ontwerpfase van de machine te identificeren en deze te beperken door de juiste maatregelen te nemen.

Energie-efficiëntie (ErP) voor een duurzame toekomst

Met Eaton voldoen uw systemen automatisch aan de ErP-richtlijn op een eenvoudige, snelle en voordelige manier, terwijl uw energiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

De Eaton Moeller serie - meer dan 100 jaar ervaring

Met meer dan 100 jaar ervaring in het starten, regelen en beveiligen van motoren biedt de Eaton Moeller serie u een bewezen productportfolio dat u zal helpen om betrouwbaarder, efficiënter, veiliger en duurzamer met energie om te gaan.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links

Handige links