Document downloaden () van 20
DC schakelen

P-SOL/SOL DC lastscheider

De open P-SOL lastscheiders, en de SOL lastscheiders in behuizing, allebei uit de Eaton Moeller series™, schakelen de gelijkstroom tussen de PV panelen en de omvormer in fotovoltaïsche installaties veilig uit. Deze speciale apparaten zijn zeer veelzijdig en dekken bedrijfsstromen van 20 A, 30 A en 60 A bij 1000 V DC. Omdat er geen polariteit is gespecificeerd, kunnen ze worden geïnstalleerd op een breed scala aan verdeelsystemen. Bovendien kunnen de lastscheiders ook als afzonderlijk schakelpunt gebruikt worden, bijvoorbeeld om een defecte omvormer veilig van het stroomnet los te koppelen. Ze zijn ook geschikt als 2-polige schakelaars voor niet-geaarde systemen. Met hun voorbedrade, kant-en-klare functionaliteit en IP65 behuizing, zijn ze ook ideaal voor gebruik buitenshuis.
Flexibel:
Gereed voor installatie in op maat gemaakte systemen
Veilig:
IP65 aanraakveilig
Eenvoudig:
Voor montage op DIN-rails van 7,5 mm of 15 mm

Belangrijke kenmerken

  • Uitvoeringen met 2, 3 of 4 strings beschikbaar
  • Verschillende connectortypes beschikbaar: MC4 of metrische kabelwartel
  • IP69 beschermingsgraad
  • SOL: Nominale bedrijfsstroom le: 20 A of 30 A
  • Nominale spanning: 1000 V
  • Gebruikscategorie: DC-21 A
  • Voor montage op DIN-rails van 7,5 mm of 15 mm
  • Nominale stroom: 20 A, 30 A en 60 A

P-SOL DC lastscheider

Open P-SOL lastscheiders zijn bedoeld voor aangepaste behuizingen of omvormers. Afzonderlijke draaihendels en uitschuifassen maken flexibele installatie mogelijk. Er kan een hulpcontact worden aangesloten om de status van de schakelaar aan te geven. Er zijn een uitschakelmodule voor shunt en een onderspanningsafschakelspoel beschikbaar voor uitschakeling op afstand.

SOL DC lastscheider

SOL lastscheiders zijn verkrijgbaar in verbindingsvarianten voor 2 en 4 draden, en voor de 2 meest gangbare connectortypen. MC4 of metrische kabelwartels maken probleemloze integratie in verschillende systeemconcepten mogelijk. Een drukcompensatie-element voorkomt het opvangen van condensatie en voorkomt daardoor storingen als gevolg van vlambogen.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links

Handige links