Document downloaden () van 20
Producten voor EV-laden

Green Motion DC 44/66

Onze DC-snelladers zijn ontworpen om elektrische voertuigen snel en eenvoudig op te laden. Ze zijn ideaal voor particulier of publiek gebruik: zowel voor laadstations, winkels, horeca, recreatie- of sportfaciliteiten, winkelcentra of kantoorgebouwen, als voor het laden van elektrische wagenparken. De Green Motion DC 44/66 is een uiterst energie-efficiënte, veilige en veelzijdige lader, geschikt voor een breed scala aan toepassingen waarbij snel laden vereist is.
COMPACT FORMAAT
Configureerbaar voor parkeerruimtes en elektrische wagenparken
Hoog rendement
Meer dan 96% conversie-efficiëntie
Eenvoudig geld verdienen
Gebruikersidentificatie en veilige online betalingen

Maximaliseer inkomsten en ROI

Green Motion DC 44/66 is een toekomstbestendige investering. Dankzij de hoge stroomefficiëntie, lage operationele kosten en een eenvoudig te gebruiken betalingssysteem, is dit de ideale keuze voor wie geld wilt verdienen in de snelgroeiende markt van elektrische voertuigen.

DC-snelladen en verbeterde gebruikerservaring

De Green Motion DC 44/66 is ontworpen voor een vlotte, eenvoudige gebruikservaring. Terwijl de CCS- of optionele CHAdeMO-stekkers het voertuig opladen, kan de gebruiker de lader bedienen via het grote touchscreen display. Sabotagedetectie, galvanische isolatie en geavanceerde cybersecuritytechnologie bieden bescherming en verzekeren een volledig veilige laadervaring.

Optimaliseer elke laadsessie

Haal het beste uit de Green Motion DC 44/66 met de Eaton Charging Network Manager. Deze flexibele software biedt de gebouweigenaar, fleet manager of CPO het inzicht en de controle om elke laadsessie te optimaliseren.

Bouw uw parkeerplaats om tot een snellader

De Green Motion DC 44/66 is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik en wordt als vloeropstelling gemonteerd. De laders zijn ook compatibel met vehicle-to-grid (V2G). De RFID-lezer wordt verbonden met het netwerk via Ethernet of 4G. Gebruikersidentificatie en veilige online betalingen zijn mogelijk via de Scan & Charge software van Eaton.

Green Motion DC-reeks

Snelladers voor elektrische voertuigen

Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links