De nieuwste generatie CS plaatstalen kasten van Eaton is bijzonder robuust en kan overal worden toegepast waar een hoog beschermingsniveau vereist is. Ze zijn zowel doeltreffend voor bescherming tegen direct contact met onderdelen onder spanning, als voor het voorkomen van schade door binnendringende vloeistoffen of stof. De verdeelkasten hebben een IP66-beschermingsgraad (UL/CSA typen 1, 4, 12) dankzij een doorlopende CNC-polyurethaan geschuimde afdichting die het binnendringen van water, olie en vuil verhindert. Dit is slechts één van de redenen waarom de verdeelkasten van de CS-reeks uiterst geschikt zijn voor onderverdelers in controlesystemen voor de industrie en machinebouw. Daarnaast voldoen deze zware plaatstalen verdelers ook aan de eisen van IEC/EN 62208, en zijn ze dus goedgekeurd voor gebruik in schakelinstallaties zoals gedefinieerd in IEC/EN 61439-2.
Belangrijke kenmerken
Veilige en betrouwbare verdeler voor gebruikers die tijd willen besparen
SmartWire-DT beperkt de inspanning voor bedrading, testen en inbedrijfname tot 85%.
Uw zoekopdracht "" kwam niet overeen met documenten of producten.
| Versie volgens IEC/EN 62208 en UL508A |
| Beschermingsgraad: IP66 (IK09) |
| Beschermingsgraad (NEMA): typen 1, 4, 12 |
| Gelaste deurprofielen: ja, standaard in alle CS-verdeelkasten |
| Dikte van de montageplaat: 2 mm; 3 mm voor afmetingen van 800 x 400 mm en groter) |
| Vergrendelingssysteem: metalen spanschroef, standaard slot met tweeweg sleutelbit van 3 mm |
| Beschermingsklasse I, geaard |
| Materiaal verdeelkast: gepoedercoat plaatstaal |
| Materiaal deur/frame: gepoedercoat plaatstaal |
| Montageplaat: gegalvaniseerd plaatstaal |
| Kleur: lichtgrijs RAL 7035 |
| Deuropeningshoek: 120° |
| Kan binnen worden geïnstalleerd of in beschermde buitenomgevingen |
| Voor meer technische details verwijzen wij u naar de laatste versie van de PDF-catalogus |