De RoundTech MR EC inbouwarmaturen met hoge performance zijn snel en eenvoudig te installeren met behulp van een standaard gatenzaag. De uitvoering voor vluchtroute-aanduiding is voorzien van een perfect gelijkmatig en helder verlicht pictogram met een herkenningsafstand van 20 m.
De armatuur is IP43/IK04 gecertificeerd, voorzien van de verhoogde attentiewaarde-functie en wordt standaard geleverd met vier inlegpictogrammen plus een blanco pictogram. RoundTech is voorzien van milieuvriendelijke lithium-batterijen.
Het gebruik van leds en automatische test- en monitoringsystemen (CGLine+) vermindert de bedrijfs- en onderhoudskosten van de installatie aanzienlijk.
De rol van pictogramarmaturen is niet altijd de vluchtroute te tonen. Soms is het nodig om snel en eenvoudig de locatie van de brandbestrijdingsuitrusting en brandmelders, verzamelplaatsen enz. te kunnen traceren.
Daarom ontwikkelde Eaton een reeks specifieke pictogrammen om deze locaties snel te herkennen.
Wilt u meer weten of ziet u het gewenste pictogram niet? Neem contact op met ons verkoopteam en zij bespreken graag de specifieke behoeften van uw project met u.
| Artikelnummer | Omschrijving |
| RT2R2EC4ICGL3H | RoundTech noodverlichting, inbouw, decentraal, vluchtroute-aanduiding, AT/CGline+, 20m |
| Artikelnummer | Omschrijving |
| RT2R-BAT3 | Batterij Li-FePO, 3,2V/3,0Ah |
| RT2R-RP | RoundTech renovatiekit, 410x170 mm |
| Montagemethode: | Plafond inbouwmontage |
| Lichtbron: | Led |
| Materiaal behuizing: | Polycarbonaat |
| Kleur behuizing: | Wit |
| Voedingsspanning: | 230 V AC, 50 Hz |
| Isolatieklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP43 |
| Autonomietijd: | 3 uur |
| Aantal lumen in noodbedrijf: | N.v.t. |
| Herkenningsafstand: | 20 m |
| Slagvastheid: | IK04 |
| Bedrijfsmodus: | Permanent (P) |
| Testsysteem: | Automatische test (AT) | CGLine+ |
| Type armatuur: | Armatuur voor vluchtroute-aanduiding |