Micropoint 2 is een onopvallend opbouwarmatuur dat met de modernste led- en lenstechnologie een hoogwaardige vluchtrouteverlichting voor binnengebruik biedt.
Het innovatieve ontwerp van de Micropoint 2 maakt efficiënt gebruik van het licht van de led om een gelijkmatige verdeling van het licht in een vluchtroute of een open ruimte te bereiken. Vooraf ingestelde lichtniveaus kunnen in permanente modus aangepast worden om als waakverlichting te werken. Dit is instelbaar via een knop op de armatuur.
Het gebruik van leds en automatische test- en monitoringsystemen (CGLine+) vermindert de bedrijfs- en onderhoudskosten van de installatie aanzienlijk.
| Artikelnummer | Omschrijving |
| MP2SE3HCGL | MicroPoint2-R-CGLine+, noodverlichting, opbouw, decentraal, 3 uur, AT/CGLine+, vluchtrouteverlichting |
| MP2SE3HIS | MicroPoint2-R-AT, noodverlichting, opbouw, decentraal, 3 uur, AT, vluchtrouteverlichting |
| MP2SO3HCGL | MicroPoint2-O-CGLine+, noodverlichting, opbouw, decentraal, 3 uur, AT/CGLine+, ruimteverlichting |
| MP2SO3HIS | MicroPoint2-O-AT, noodverlichting, opbouw, decentraal, 3 uur, AT, ruimteverlichting |
| Montagemethode: | Plafond opbouwmontage |
| Lichtbron: | Led |
| Materiaal behuizing: | Polycarbonaat |
| Kleur behuizing: | Wit |
| Voedingsspanning: | 230 V AC, 50 Hz |
| Isolatieklasse: | I |
| Beschermingsgraad: | IP44 |
| Autonomietijd: | 3 uur |
| Aantal lumen in noodbedrijf: | 145 lm |
| Herkenningsafstand: | N.v.t. |
| Slagvastheid: | IK03 |
| Bedrijfsmodus: | Permanent (P) / niet-permanent (NP) |
| Testsysteem: | Automatische test (AT) | CGLine+ |
| Type armatuur: | Armatuur voor vluchtroute- of anti-paniekverlichting |