Micropoint 2 High Output is een led-noodverlichtingsarmatuur dat is ontworpen voor vluchtroute- of anti-paniekverlichting in toepassingen met een hoog plafond. Het voldoet aan de eisen voor specifieke risicovolle locaties zoals technische ruimten, keukens, EHBO-posten, behandelkamers en ontvangstruimten. Daarnaast kan de armatuur een vluchtroute verlichten met een lichtsterkte van ruim 10 lux.
Net als bij de andere Micropoint 2-producten zorgen het installatiegemak, het lagere energieverbruik en het minimale onderhoud voor een verlaging van de totale gebruikskosten zonder in te boeten op prestaties of esthetiek.
Het gebruik van leds en automatische test- en monitoringsystemen (CGLine+) vermindert de bedrijfs- en onderhoudskosten van de installatie aanzienlijk.
| Artikelnummer | Omschrijving |
| MP2HI3HIS | Micropoint 2 R-AT HB, noodverlichting, inbouw, decentraal, 3 uur, AT, vluchtrouteverlichting, grote hoogte |
| MP2HI3HCGL | Micropoint 2 R-CGLine+ HB, noodverlichting, inbouw, decentraal, 3 uur , AT/CGLine+, vluchtrouteverlichting, grote hoogte |
| Montagemethode: | Plafond inbouwmontage |
| Lichtbron: | Led |
| Materiaal behuizing: | Kunststof |
| Kleur behuizing: | Wit |
| Voedingsspanning: | 230 V AC, 50 Hz |
| Isolatieklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP44 |
| Autonomietijd: | 3 uur |
| Aantal lumen in noodbedrijf: | 300 lm |
| Herkenningsafstand: | N.v.t. |
| Slagvastheid: | IK03 |
| Bedrijfsmodus: | Niet-permanent (NP) |
| Testsysteem: | Automatische test (AT) | CGLine+ |
| Type armatuur: | Armatuur voor vluchtroute- en anti-paniekverlichting |