GuideLed SL is een reeks decentrale armaturen voor vluchtrouteverlichting met een uniek en innovatief design voorzien van led-technologie. De geavanceerde elektronica en de duurzame Li-ion batterijen zorgen voor een aanzienlijke autonomietijd (tot 8 uur) in geval van nood.
Deze reeks bestaat uit armaturen met een optimale symmetrische lichtspreiding voor anti-paniekverlichting en armaturen met een asymmetrische lichtspreiding voor vluchtroutes. Opbouw- en inbouwvarianten zijn beschikbaar om aan uw behoeften te voldoen.
Het gebruik van leds en automatische test- en monitoringsystemen (CGLine+) vermindert de bedrijfs- en onderhoudskosten van de installatie aanzienlijk.
| Artikelnummer | Omschrijving |
| 40071353274 | GuideLed SL 13821 CGLine+ inbouw, symmetrisch |
| 40071353275 | GuideLed SL 13811 CGLine+ inbouw, asymmetrisch |
| 40071353278 | GuideLed SL 13822 CGLine+ opbouw, symmetrisch |
| 40071353279 | GuideLed SL 13812 CGLine+ opbouw, asymmetrisch |
| 40071353280 | GuideLed SL 13851 CGLine+ inbouw, asymmetrisch, 5 lx |
| 40071353282 | GuideLed SL 13852 CGLine+ opbouw, asymmetrisch, 5 lx |
| Montagemethode: | Plafondmontage | op- of inbouw |
| Lichtbron: | Led |
| Materiaal behuizing: | Polycarbonaat |
| Kleur behuizing: | Wit |
| Voedingsspanning: | 230 V AC, 50 Hz |
| Isolatieklasse: | I (inbouwmontage) | II (opbouwmontage) |
| Beschermingsgraad: | IP41 |
| Autonomietijd: | 1-3-8 uur instelbaar |
| Aantal lumen in noodbedrijf: | 204 lm tot 310 lm |
| Herkenningsafstand | N.v.t. |
| Slagvastheid: | IK03 |
| Bedrijfsmodus: | Permanent (P) / niet-permanent (NP) |
| Testsysteem: | Automatische test (AT) | CGLine+ |
| Type armatuur: | Armatuur voor vluchtroute- en anti-paniekverlichting |