FlexiTech (EC) heeft een uniforme strakke uitstraling, waardoor hij geschikt is voor uiteenlopende projecten. Ontwerpers en installateurs van noodverlichting kunnen dankzij deze eenvoudig te installeren productreeks hun tijd efficiënt gebruiken. Hun duurzame design, robuuste constructie, hoogwaardig kunststof, innovatieve waterdichtheidstechnologieën, betrouwbare elektronica en laag energieverbruik maken de armaturen van FlexiTech duurzaam.
De armatuur voor enkel- of dubbelzijdige vluchtroute-aanduiding, met een herkenningsafstand van 20 of 30 meter, wordt geleverd met inlegpictogrammen. Egale verlichting van het pictogram en de optionele verhoogde attentiewaarde-functie zorgen ervoor dat de vluchtroute-aanduiding nog beter zichtbaar is voor een veiligere evacuatie.
Het gebruik van leds en automatische test- en monitoringsystemen (CGLine+) vermindert de bedrijfs- en onderhoudskosten van de installatie aanzienlijk.
FlexiTech EC is beschikbaar met een herkenningsafstand van 20 m of 30 m, enkel- en dubbelzijdig. Hierdoor is de armatuurserie geschikt voor verschillende vluchtroutes. FlexiTech biedt oplossingen voor uiteenlopende projecten, van commerciële tot industriële toepassingen dankzij een uitgebreide reeks accessoires.
De montageplaat wordt direct op het plafond of aan de accessoire (wandbeugel of pendel) gemonteerd. Daarna wordt de FlexiTech EC hierop vastgeklikt.
Het is mogelijk om enkel de montageplaat aan het begin van de constructiefase te installeren om het risico op schade aan de armatuur te voorkomen (stoten, stroomuitval, diefstal enz.).
De armatuur kan eenvoudig worden losgeklikt om de configuratie te controleren of voor onderhoud.
De montageplaat is voorzien van 4 rubberen aansluitingen (2 voor kabels van 6 tot 13.5 mm en 2 voor kabels van 6 tot 10.5 mm).
De kabelingangen bestaan uit een speciaal thermoplastisch elastomeer, waardoor het breken van plastic onderdelen overbodig wordt en alle mogelijke ruimte tussen onderdelen wordt afgesloten om binnendringing van insecten en stof tot een minimum te beperken.
Insteekbare schroefloze aansluitklemmen en de 4 rubberen kabelingangen vereenvoudigen de bedrading.
Perfect egaal verlicht pictogram dankzij lightguide-technologie.
Uiterst efficiënt - optimale helderheid zorgt voor een goede herkenning en het lage energieverbruik verlaagt de bedrijfskosten.
De helderheid in netbedrijf is in twee stappen instelbaar (bv. bioscoop: 50 cd/m², supermarkt: 500 cd/m²). Daarnaast is de armatuur voorzien van een extra dimmogelijkheid via magneet (30%, 70%, 100%).
Mogelijkheid om slechts één pictogram te laten branden (bij enkelzijdig gebruik) om het energieverbruik te beperken.
Een perfecte integratie van noodverlichtingsarmaturen in de architectuur van gebouwen is vaak een uitdaging.
Eaton helpt u deze uitdaging aan te gaan met een reeks toebehoren die verkrijgbaar zijn in verschillende kleuren.
De rol van pictogramarmaturen is niet altijd de vluchtroute te tonen. Soms is het nodig om snel en eenvoudig de locatie van de brandbestrijdingsuitrusting en brandmelders, verzamelplaatsen enz. te kunnen traceren.
Daarom ontwikkelde Eaton een reeks specifieke pictogrammen om deze locaties snel te herkennen.
Wilt u meer weten of ziet u het gewenste pictogram niet? Neem contact op met ons verkoopteam en zij bespreken graag de specifieke behoeften van uw project met u.
| Artikelnummer | Omschrijving |
| FT2EC4IUCGL18IP | FlexiTech EC CGLine+, plafond opbouw, 20m |
| FT3EC4IUCGL18IP | FlexiTech EC CGLine+, plafond opbouw, 30m |
| Artikelnummer | Omschrijving |
| FT2ECCC-WB | Wandbeugel haaks FlexiTech EC/CC 20m, wit |
| FT2ECCC-WB-B | Wandbeugel haaks FlexiTech EC/CC 20m, zwart |
| FT2ECCC-WB-DG | Wandbeugel haaks FlexiTech EC/CC 20m, grijs |
| FT2ECCC-WB-S | Wandbeugel haaks FlexiTech EC/CC 20m, zilver |
| FT2EC-MC-B | Sierkap FlexiTech EC 20m, zwart |
| FT2EC-MC-DG | Sierkap FlexiTech EC 20m, grijs |
| FT2EC-MC-S | Sierkap FlexiTech EC 20m, zilver |
| Artikelnummer | Omschrijving |
| FT3ECCC-WB | Wandbeugel haaks FlexiTech EC/CC 30m, wit |
| FT3ECCC-WB-B | Wandbeugel haaks FlexiTech EC/CC 30m, zwart |
| FT3ECCC-WB-DG | Wandbeugel haaks FlexiTech EC/CC 30m, grijs |
| FT3ECCC-WB-S | Wandbeugel haaks FlexiTech EC/CC 30m, zilver |
| FT3EC-MC-B | Sierkap FlexiTech EC 30m, zwart |
| FT3EC-MC-DG | Sierkap FlexiTech EC 30m, grijs |
| FT3EC-MC-S | Sierkap FlexiTech EC 30m, zilver |
| Artikelnummer | Omschrijving |
| FTECCC-CF | Kettingmontageplaat FlexiTech EC/CC |
| FTECCC-TSK-150 | Pendelset 150 cm FlexiTech EC/CC, wit |
| FTECCC-TSK-150-B | Pendelset 150 cm FlexiTech EC/CC, zwart |
| FTECCC-TSK-150-DG | Pendelset 150 cm FlexiTech EC/CC, grijs |
| FTECCC-TSK-150-S | Pendelset 150 cm FlexiTech EC/CC, zilver |
| FTECCC-TSK-50 | Pendelset 50 cm FlexiTech EC/CC, wit |
| FTECCC-TSK-50-B | Pendelset 50 cm FlexiTech EC/CC, zwart |
| FTECCC-TSK-50-DG | Pendelset 50 cm FlexiTech EC/CC, grijs |
| FTECCC-TSK-50-S | Pendelset 50 cm FlexiTech EC/CC, zilver |
| Artikelnummer | Omschrijving |
| FT2EWEC-PICTO-DR | Pictogram FlexiTech ISO AC 20m |
| FT2EWEC-PICTO-DL | Pictogram FlexiTech ISO BC 20m |
| FT2EWEC-PICTO-UR | Pictogram FlexiTech ISO AE 20m |
| FT2EWEC-PICTO-UL | Pictogram FlexiTech ISO BE 20m |
| FT2EWEC-PICTO-DMR | Picto FlexiTech rolstoel ISO A 20m |
| FT2EWEC-PICTO-DML | Picto FlexiTech rolstoel ISO B 20m |
| FT2EWEC-PICTO-DMD | Picto FlexiTech rolstoel ISO C 20m |
| FT2EWEC-PICTO-DMU | Picto FlexiTech rolstoel ISO E 20m |
| FT2EWEC-PICTO-FEX | Pictogram FlexiTech BB 20m |
| FT2EWEC-PICTO-FHO | Pictogram FlexiTech BH 20m |
| FT2EWEC-PICTO-INFO | Pictogram FlexiTech info 20m |
| FT2EWEC-PICTO-MP | Pictogram FlexiTech meeting point 20m |
| FT2EWEC-PICTO-CR | Pictogram FlexiTech first aid 20m |
| FT2EWEC-PICTO-WC | Pictogram FlexiTech toilet 20m |
| FT2EWEC-PICTO-VR | Pictogram FlexiTech ISO A 20m 90gr |
| FT2EWEC-PICTO-VL | Pictogram FlexiTech ISO B 20m 90gr |
| FT2EWEC-PICTO-VD | Pictogram FlexiTech ISO C 20m 90gr |
| Artikelnummer | Omschrijving |
| FT3EWEC-PICTO-DR | Pictogram FlexiTech ISO AC 30m |
| FT3EWEC-PICTO-DL | Pictogram FlexiTech ISO BC 30m |
| FT3EWEC-PICTO-UR | Pictogram FlexiTech ISO AE 30m |
| FT3EWEC-PICTO-UL | Pictogram FlexiTech ISO BE 30m |
| FT3EWEC-PICTO-DMR | Picto FlexiTech rolstoel ISO A 30m |
| FT3EWEC-PICTO-DML | Picto FlexiTech rolstoel ISO B 30m |
| FT3EWEC-PICTO-DMD | Picto FlexiTech rolstoel ISO C 30m |
| FT3EWEC-PICTO-DMU | Picto FlexiTech rolstoel ISO E 30m |
| FT3EWEC-PICTO-FEX | Pictogram FlexiTech BB 30m |
| FT3EWEC-PICTO-FHO | Pictogram FlexiTech BH 30m |
| FT3EWEC-PICTO-INFO | Pictogram FlexiTech info 30m |
| FT3EWEC-PICTO-MP | Pictogram FlexiTech meeting point 30m |
| FT3EWEC-PICTO-CR | Pictogram FlexiTech first aid 30m |
| FT3EWEC-PICTO-WC | Pictogram FlexiTech toilet 30m |
| FT3EWEC-PICTO-VR | Pictogram FlexiTech ISO A 30m 90gr |
| FT3EWEC-PICTO-VL | Pictogram FlexiTech ISO B 30m 90gr |
| FT3EWEC-PICTO-VD | Pictogram FlexiTech ISO C 30m 90gr |
| Montagemethode: | Plafondmontage | pendelset | montagebeugel |
| Lichtbron: | Led |
| Materiaal behuizing: | Polycarbonaat |
| Kleur behuizing: | Wit RAL 9003 |
| Voedingsspanning: | 230 V AC, 50 Hz |
| Isolatieklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP65 |
| Autonomietijd: | 1-2-3-8 uur instelbaar |
| Aantal lumen in noodbedrijf: | N.v.t. |
| Herkenningsafstand: | 20m | 30m |
| Slagvastheid: | IK07 |
| Bedrijfsmodus: | Permanent (P) / niet-permanent (NP) |
| Testsysteem: | Automatische test (AT) | CGLine+ |
| Type armatuur: | Armatuur voor vluchtroute-aanduiding |