De Exit Cube heeft pictogrammen aan drie zijdes, waardoor hij geschikt is voor grote en open ruimtes (bijvoorbeeld magazijnen of grote winkels). Een optimale waarneembaarheid van het pictogram wordt bereikt door de hoge lichtsterkte van de witte contrastkleur (>500 cd/m²).
Er zijn verschillende montagemogelijkheden (plafond, wand, kabel- of kettingpendel) beschikbaar voor gebruik in diverse situaties. Een autonomietijd van één, drie of acht uur kan vrij worden ingesteld afhankelijk van de toepassing.
Het gebruik van leds en automatische test- en monitoringsystemen (CGLine+) vermindert de bedrijfs- en onderhoudskosten van de installatie aanzienlijk.
| Artikelnummer | Omschrijving |
| 40071708110-UP | 33040 CGL+ Exit Cube, noodverlichting, decentraal, vluchtroute-aanduiding, ISO A/B/E, 40m |
| 40071353444 | Exit Cube muurbeugel |
| Montagemethode: | Wand- of plafondmontage | opbouw | ketting- of kabelmontage | pendelset | montagebeugel |
| Lichtbron: | Led |
| Materiaal behuizing: | Polycarbonaat |
| Kleur behuizing: | Wit |
| Voedingsspanning: | 230 V AC, 50 Hz |
| Isolatieklasse: | I |
| Beschermingsgraad: | IP40 |
| Autonomietijd: | 1-3-8 uur |
| Aantal lumen in noodbedrijf: | N.v.t. |
| Herkenningsafstand: | 40 m |
| Slagvastheid: | IK07 |
| Bedrijfsmodus: | Permanent (P) / niet-permanent (NP) |
| Testsysteem: | Automatische test (AT) | CGLine+ |
| Type armatuur: | Armatuur voor vluchtroute-aanduiding |