FlexiTech (SU) heeft een uniforme strakke uitstraling, waardoor hij geschikt is voor uiteenlopende projecten. Ontwerpers en installateurs van noodverlichting kunnen dankzij deze eenvoudig te installeren productreeks hun tijd efficiënt gebruiken. Hun duurzame design, robuuste constructie, hoogwaardig kunststof, innovatieve waterdichtheidstechnologieën, betrouwbare elektronica en laag stroomverbruik maken de armaturen van FlexiTech duurzaam.
De armatuur heeft een universele lichtspreiding (tot 400 lm) die geschikt is voor zowel vluchtroute- als ruimteverlichting voor montagehoogtes tot 7.5 m. Innovatieve microlenzen leiden het licht efficiënt langs de vluchtroute en zorgen ervoor dat verblinding wordt voorkomen.
Het gebruik van leds en automatische test- en monitoringsystemen (CG-S) vermindert de bedrijfs- en onderhoudskosten van de installatie aanzienlijk.
De kabelingangen bestaan uit een speciaal thermoplastisch elastomeer met een specifieke samenstelling ontwikkeld voor de auto-industrie. Aansluitingen aan de zijkant worden gekenmerkt door een innovatief design met 2 membranen (kabelwartel niet vereist):
1. Sleufgaten voor snelle bevestiging en eenvoudige uitlijning, specifieke gaten in de hoeken voor bevestiging met hoge weerstand
2. Dubbel uitgevoerde schroefloze aansluitklemmen
3. 9 kabelingangen in thermoplastisch elastomeer, geen kunststof onderdelen te breken bij toegang via de achterzijde
4. Waterpas voor perfecte horizontale uitlijning
5. Rechtstreeks monteren op inbouwdoos is mogelijk (Ø 67 mm)
6. Transparante montageplaat met voldoende werkruimte voor eenvoudige installatie en vervanging van bestaande producten
Innovatieve microlenzen leiden het licht efficiënt langs de vluchtroute en zorgen ervoor dat verblinding wordt voorkomen.
Universele lichtspreiding die geschikt is voor zowel vluchtroute- als ruimteverlichting voor montagehoogtes van 2,5 m tot 7,5 m (1 lux) in een compacte armatuur.
Een perfecte integratie van noodverlichtingsarmaturen in de architectuur van gebouwen is vaak een uitdaging.
Eaton helpt u deze uitdaging aan te gaan met een reeks toebehoren die verkrijgbaar zijn in verschillende kleuren.
Uw zoekopdracht "" kwam niet overeen met documenten of producten.
| Artikelnummer | Omschrijving |
| FT1SU400CGSIP | FlexiTech SU CG-S, opbouw, 400 lm |
| Artikelnummer | Omschrijving |
| FT1EWSU-MC-B | Sierkap FlexiTech SU, zwart |
| FT1EWSU-MC-DG | Sierkap FlexiTech SU, grijs |
| FT1EWSU-MC-S | Sierkap FlexiTech SU, zilver |
| FT1-RK | Inbouwframe FlexiTech SU, wit |
| FT1-RK-B | Inbouwframe FlexiTech SU, zwart |
| FT1-RK-DG | Inbouwframe FlexiTech SU, grijs |
| FT1-RK-S | Inbouwframe FlexiTech SU, zilver |
| FT1SU-RP | FlexiTech SU renovatiekit |
| Lichtstroom ΦN: | 400 lm |
| Lichtstroom ΦE/ΦN aan het einde van de nominale levensduur: | 100% |
| Materiaal behuizing: | Polycarbonaat |
| Kleur behuizing: | Wit RAL 9003 |
| Gewicht: | FT1SU400CGSIP: 0,31 kg |
| Montagemethode: | Opbouw, inbouw met optionele inbouwbak |
| Beschermingsgraad: | IP66 |
| Isolatieklasse: | II |
| Slagvastheid: | IK07 |
| Aansluitklemmen: |
3 x 2 x 2.5 mm² |
| Aansluitspanning: | 230 V AC, 50 Hz 176 V – 275 V DC |
| Stroomopname (220 V DC): | 23 mA |
| Opgenomen vermogen (schijnbaar/effectief): | 9.1 VA / 5.4 W |
| Inschakelstroom: | 1.5 A |
| Toegestane omgevingstemperatuur: | -20°C tot +40°C |
| Lichtbron: | Ledstrip (6500K / CRI > 70) |