De kabelingangen bestaan uit een speciaal thermoplastisch elastomeer met een specifieke samenstelling ontwikkeld voor de auto-industrie. Aansluitingen aan de zijkant worden gekenmerkt door een innovatief design met 2 membranen (kabelwartel niet vereist):
1. Sleufgaten voor snelle bevestiging en eenvoudige uitlijning, specifieke gaten in de hoeken voor bevestiging met hoge weerstand
2. Dubbel uitgevoerde schroefloze aansluitklemmen
3. 9 kabelingangen in thermoplastisch elastomeer, geen kunststof onderdelen te breken bij toegang via de achterzijde
4. Waterpas voor perfecte horizontale uitlijning
5. Rechtstreeks monteren op inbouwdoos is mogelijk (Ø 67 mm)
6. Transparante montageplaat met voldoende werkruimte voor eenvoudige installatie en vervanging van bestaande producten
Een perfecte integratie van noodverlichtingsarmaturen in de architectuur van gebouwen is vaak een uitdaging.
Eaton helpt u deze uitdaging aan te gaan met een reeks toebehoren die verkrijgbaar zijn in verschillende kleuren.
De rol van pictogramarmaturen is niet altijd de vluchtroute te tonen. Soms is het nodig om snel en eenvoudig de locatie van de brandbestrijdingsuitrusting en brandmelders, verzamelplaatsen enz. te kunnen traceren.
Daarom ontwikkelde Eaton een reeks specifieke pictogrammen om deze locaties snel te herkennen.
Wilt u meer weten of ziet u het gewenste pictogram niet? Neem contact op met ons verkoopteam en zij bespreken graag de specifieke behoeften van uw project met u.
Uw zoekopdracht "" kwam niet overeen met documenten of producten.
| Artikelnummer | Omschrijving |
| FT2EW4ICGSIP | FlexiTech EW CG-S, wandmontage 20m |
| FT3EW4ICGSIP | FlexiTech EW CG-S, wandmontage 30m |
| Artikelnummer | Omschrijving |
| FT2EWSU-MC-B | Sierkap FlexiTech EW 20m, zwart |
| FT2EWSU-MC-DG | Sierkap FlexiTech EW 20m, grijs |
| FT2EWSU-MC-S | Sierkap FlexiTech EW 20m, zilver |
| FT2-RK | Inbouwframe FlexiTech EW, 20m, wit |
| FT2-RK-B | Inbouwframe FlexiTech EW, 20m, zwart |
| FT2-RK-DG | Inbouwframe FlexiTech EW, 20m, grijs |
| FT2-RK-S | Inbouwframe FlexiTech EW, 20m, zilver |
| FT2-WG | Beschermkorf FlexiTech EW/CW, 20m |
| Artikelnummer | Omschrijving |
| FT3EWSU-MC-B | Sierkap FlexiTech EW 30m, zwart |
| FT3EWSU-MC-DG | Sierkap FlexiTech EW 30m, grijs |
| FT3EWSU-MC-S | Sierkap FlexiTech EW 30m, zilver |
| FT3-RK | Inbouwframe FlexiTech EW, 30m, wit |
| FT3-RK-B | Inbouwframe FlexiTech EW, 30m, zwart |
| FT3-RK-DG | Inbouwframe FlexiTech EW, 30m, grijs |
| FT3-RK-S | Inbouwframe FlexiTech EW, 30m, zilver |
| FT3-WG | Beschermkorf FlexiTech EW/CW, 30m |
| Artikelnummer | Omschrijving |
Artikelnummer | Omschrijving |
| FT2EWEC-PICTO-DR | Pictogram FlexiTech ISO AC 20m | FT2EWEC-PICTO-FEX | Pictogram FlexiTech BB 20m |
| FT2EWEC-PICTO-DL | Pictogram FlexiTech ISO BC 20m | FT2EWEC-PICTO-FHO | Pictogram FlexiTech BH 20m |
| FT2EWEC-PICTO-UR | Pictogram FlexiTech ISO AE 20m | FT2EWEC-PICTO-INFO | Pictogram FlexiTech info 20m |
| FT2EWEC-PICTO-UL | Pictogram FlexiTech ISO BE 20m | FT2EWEC-PICTO-MP | Pictogram FlexiTech meeting point 20m |
| FT2EWEC-PICTO-DMR | Picto FlexiTech rolstoel ISO A 20m | FT2EWEC-PICTO-CR | Pictogram FlexiTech first aid 20m |
| FT2EWEC-PICTO-DML | Picto FlexiTech rolstoel ISO B 20m | FT2EWEC-PICTO-WC | Pictogram FlexiTech toilet 20m |
| FT2EWEC-PICTO-DMD | Picto FlexiTech rolstoel ISO C 20m | FT2EWEC-PICTO-VR | Pictogram FlexiTech ISO A 20m 90gr |
| FT2EWEC-PICTO-DMU | Picto FlexiTech rolstoel ISO E 20m | FT2EWEC-PICTO-VL | Pictogram FlexiTech ISO B 20m 90gr |
| FT2EWEC-PICTO-VD | Pictogram FlexiTech ISO C 20m 90gr |
| Artikelnummer | Omschrijving | Artikelnummer | Omschrijving |
| FT3EWEC-PICTO-DR | Pictogram FlexiTech ISO AC 30m | FT3EWEC-PICTO-FEX | Pictogram FlexiTech BB 30m |
| FT3EWEC-PICTO-DL | Pictogram FlexiTech ISO BC 30m | FT3EWEC-PICTO-FHO | Pictogram FlexiTech BH 30m |
| FT3EWEC-PICTO-UR | Pictogram FlexiTech ISO AE 30m | FT3EWEC-PICTO-INFO | Pictogram FlexiTech info 30m |
| FT3EWEC-PICTO-UL | Pictogram FlexiTech ISO BE 30m | FT3EWEC-PICTO-MP | Pictogram FlexiTech meeting point 30m |
| FT3EWEC-PICTO-DMR | Picto FlexiTech rolstoel ISO A 30m | FT3EWEC-PICTO-CR | Pictogram FlexiTech first aid 30m |
| FT3EWEC-PICTO-DML | Picto FlexiTech rolstoel ISO B 30m | FT3EWEC-PICTO-WC | Pictogram FlexiTech toilet 30m |
| FT3EWEC-PICTO-DMD | Picto FlexiTech rolstoel ISO C 30m | FT3EWEC-PICTO-VR | Pictogram FlexiTech ISO A 30m 90gr |
| FT3EWEC-PICTO-DMU | Picto FlexiTech rolstoel ISO E 30m | FT3EWEC-PICTO-VL | Pictogram FlexiTech ISO B 30m 90gr |
| FT3EWEC-PICTO-VD | Pictogram FlexiTech ISO C 30m 90gr |
| Herkenningsafstand: | 20 m | 30 m |
| Lichtstroom ΦE/ΦN aan het einde van de nominale bedrijfstijd: |
100% |
| Materiaal behuizing: | Polycarbonaat |
| Kleur behuizing: | Wit RAL 9003 |
| Gewicht: | FT2EW4ICGS, FT2EW4ICGSIP: 0,43 kg FT3EW4ICGS, FT3EW4ICGSIP: 0,81 kg |
| Montagemethode: | Wandmontage |
| Beschermingsklasse: | IP66 |
| Isolatieklasse: | II |
| Slagvastheid: | IK07 |
| Aansluitklemmen: |
3 x 2 x 2.5 mm² |
| Aansluitspanning: | 230 V AC, 50 Hz 176 V – 275 V DC |
| Stroomopname (220 V DC): | FT2EW4ICGS, FT2EW4ICGSIP: 5.7 mA |
| Opgenomen vermogen (schijnbaar / effectief): |
FT2EW4ICGS, FT2EW4ICGSIP: 3.5 VA / 1.4 W FT3EW4ICGS, FT3EW4ICGSIP: 4.6 VA / 2.1 W |
| Inschakelstroom: | 1.5 A |
| Toegestane omgevingstemperatuur: | -20°C tot +40°C |
| Lichtbron: | Ledstrip |