Deze innovatieve, esthetische reeks centraal gevoede armaturen voldoet aan de meest recente normen en voorschriften. De combinatie van het moderne, maar discrete design, het perfect egaal verlichte pictogram en de compacte behuizing met flexibele montagemogelijkheden maakt CrystalWay de ideale keuze voor elk project.
Deze reeks armaturen kan naadloos worden geïntegreerd in de architectuur van (hedendaagse) gebouwen, of het nu gaat om grote projecten zoals luchthavens of concertzalen, of kleinere gebouwen zoals een kantoor of winkel. Het gebruik van led-technologie, een laag stroomverbruik en componenten met een lange levensduur vermindert de bedrijfs- en onderhoudskosten van de installatie aanzienlijk.
Dankzij het milieuvriendelijk ontwerp voldoet CrystalWay ook aan de nieuwste milieunormen. Alle systemen zijn voorzien van de vereiste toebehoren en pictogrammen voor wand- of plafondmontage, voor zowel enkelzijdige als dubbelzijdige vluchtroute-aanduiding.
CrystalWay wordt geleverd met alle accessoires om wand- en plafondmontage mogelijk te maken en inclusief standaard pictogrammen. Hiermee worden de meest gangbare montage- en vluchtroute-aanduiding opties ingevuld, waardoor de complexiteit van planning, inkoop en voorraadbeheer aanzienlijk wordt verminderd.
Accessoiresets zijn beschikbaar voor op- en inbouwmontage of voor montage met een pendelset. Daarnaast zijn in het assortiment speciale pictogrammen opgenomen (zoals bijvoorbeeld verticale pictogrammen). De diversiteit aan toepassingen en de eenvoudige integratie van CrystalWay, maakt dit armatuur geschikt voor ieder project.
Een perfecte integratie van noodverlichtingsarmaturen in de architectuur van gebouwen is vaak een uitdaging.
Eaton helpt u deze uitdaging aan te gaan met een reeks armaturen en toebehoren die verkrijgbaar zijn in 4 standaardkleuren. Andere kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.
De rol van pictogramarmaturen is niet uitsluitend het aangeven van de vluchtroute. Soms is het belangrijk om snel en eenvoudig de locatie van de brandbestrijdingsuitrusting en brandmelders, verzamelplaatsen enz. te kunnen traceren.
Daarom ontwikkelde Eaton een reeks specifieke pictogrammen om deze locaties snel te herkennen.
Wilt u meer weten of ziet u het gewenste pictogram niet? Neem contact op met ons verkoopteam en zij bespreken graag de specifieke behoeften van uw project met u.
| Artikelnummer | Omschrijving | 
| 40071354592 | CrystalWay 19021 CG-S noodverlichting, plafond/wand centraal CG-S, incl. pictogrammen, 20m | 
| 40071354593 | CrystalWay 19022 CG-S noodverlichting, plafond/wand centraal CG-S, incl. pictogrammen, 30m | 
| LUM22210 | CrystalWay S 24-48V noodverlichting, plafond/wand centraal 24-48V, incl. pictogrammen, 20m | 
| LUM22211 | CrystalWay S-24-48V noodverlichting, plafond/wand centraal 24-48V, incl. pictogrammen, 30m | 
| Artikelnummer | Omschrijving | 
| LUM10573 | Inlegpictogram CrystalWay ISO C, 20m, pijl omlaag | 
| LUM10574 | Inlegpictogram CrystalWay ISO B, 20m, pijl links | 
| LUM10575 | Inlegpictogram CrystalWay ISO A, 20m, pijl rechts | 
| LUM10576 | Inlegpictogram CrystalWay ISO Z, 20m, blind | 
| LUM10577 | Inlegpictogram CrystalWay ISO E, 20m, pijl omhoog/rechtdoor | 
| LUM10584 | Inlegpictogram 90gr (verticaal) CrystalWay ISO C, 20m, pijl omlaag | 
| LUM10585 | Inlegpictogram 90gr (verticaal) CrystalWay ISO B, 20m, pijl links | 
| LUM10586 | Inlegpictogram 90gr (verticaal) CrystalWay ISO A, 20m, pijl rechts | 
| LUM11163 | Inlegpictogram 90gr (verticaal) CrystalWay ISO E, 20m, pijl omhoog/rechtdoor | 
| LUM10595 | Inlegpictogram CrystalWay ISO A+E, 20m, pijl rechts+omhoog | 
| LUM10596 | Inlegpictogram CrystalWay ISO A+C, 20m, pijl rechts+omlaag | 
| LUM10597 | Inlegpictogram CrystalWay ISO B+C, 20m, pijl links+omlaag | 
| LUM10598 | Inlegpictogram CrystalWay ISO B+E, 20m, pijl links+omhoog | 
| LUM10966 | Inlegpictogram CrystalWay BB, 20m, brandblusser | 
| LUM10967 | Inlegpictogram CrystalWay BH, 20m, brandhaspel | 
| Artikelnummer | Omschrijving | 
| LUM10587 | Inlegpictogram CrystalWay ISO C, 30m, pijl omlaag | 
| LUM10588 | Inlegpictogram CrystalWay ISO B, 30m, pijl links | 
| LUM10589 | Inlegpictogram CrystalWay ISO A, 30m, pijl rechts | 
| LUM10590 | Inlegpictogram CrystalWay ISO Z, 30m, blind | 
| LUM10591 | Inlegpictogram CrystalWay ISO E, 30m, pijl omhoog/rechtdoor | 
| LUM10592 | Inlegpictogram 90gr (verticaal) CrystalWay ISO C, 30m, pijl omlaag | 
| LUM10593 | Inlegpictogram 90gr (verticaal) CrystalWay ISO B, 30m, pijl links | 
| LUM10594 | Inlegpictogram 90gr (verticaal) CrystalWay ISO A, 30m, pijl rechts | 
| LUM11164 | Inlegpictogram 90gr (verticaal) CrystalWay ISO E, 30m, pijl omhoog/rechtdoor | 
| LUM10972 | Inlegpictogram CrystalWay ISO A+E, 30m, pijl rechts+omhoog | 
| LUM10973 | Inlegpictogram CrystalWay ISO A+C, 30m, pijl rechts+omlaag | 
| LUM10974 | Inlegpictogram CrystalWay ISO B+C, 30m, pijl links+omlaag | 
| LUM10975 | Inlegpictogram CrystalWay ISO B+E, 30m, pijl links+omhoog | 
| LUM10996 | Inlegpictogram CrystalWay BB, 30m, brandblusser | 
| LUM10997 | Inlegpictogram CrystalWay BH, 30m, brandhaspel | 
| Artikelnummer | Omschrijving | 
| 40071708287 | RVS sierkap voor CrystalWay 30m (alleen plafondmontage) | 
| 40071708300 | RVS sierkap voor CrystalWay 20m (alleen plafondmontage) | 
| LUM10560 | Kabelpendelset CrystalWay, lengte 2m, inkortbaar | 
| LUM10561 | Inbouwframe CrystalWay 20m, wit | 
| LUM10561B | Inbouwframe CrystalWay 20m, zwart | 
| LUM10561DG | Inbouwframe CrystalWay 20m, grijs | 
| LUM10561S | Inbouwframe CrystalWay 20m, zilver | 
| LUM10562 | Inbouwframe CrystalWay 30m, wit | 
| LUM10562B | Inbouwframe CrystalWay 30m, zwart | 
| LUM10562DG | Inbouwframe CrystalWay 30m, grijs | 
| LUM10562S | Inbouwframe CrystalWay 30m, zilver | 
| LUM10563 | Inbouwframe met afdekplaat CrystalWay 20m, wit | 
| LUM10563B | Inbouwframe met afdekplaat CrystalWay 20m, zwart | 
| LUM10563DG | Inbouwframe met afdekplaat CrystalWay 20m, grijs | 
| LUM10563-S | Inbouwframe met afdekplaat CrystalWay 20m, zilver | 
| LUM10563S | Inbouwframe CrystalWay voor pendelset 20m, wit | 
| LUM10563SB | Inbouwframe CrystalWay voor pendelset 20m, zwart | 
| LUM10563SDG | Inbouwframe CrystalWay voor pendelset 20m, grijs | 
| LUM10563SS | Inbouwframe CrystalWay voor pendelset 20m, zilver | 
| LUM10564 | Inbouwframe met afdekplaat CrystalWay 30m, wit | 
| LUM10564B | Inbouwframe met afdekplaat CrystalWay 30m, zwart | 
| LUM10564DG | Inbouwframe met afdekplaat CrystalWay 30m, grijs | 
| LUM10564-S | Inbouwframe met afdekplaat CrystalWay 30m, zilver | 
| LUM10564S | Inbouwframe CrystalWay voor pendelset 30m, wit | 
| LUM10564SB | Inbouwframe CrystalWay voor pendelset 30m, zwart | 
| LUM10564SDG | Inbouwframe CrystalWay voor pendelset 30m, grijs | 
| LUM10564SS | Inbouwframe CrystalWay voor pendelset 30m, zilver | 
| LUM10567 | Verhoogde kabelinvoerbasis voor CrystalWay 20m & 30m | 
| LUM10572 | Set van 4 pictogramclips voor CrystalWay 20m & 30m | 
| Herkenningsafstand: | 20 m 30 m  | 
| Lichtstroom ΦE/ΦN aan het einde van de nominale autonomietijd:  | 
100% | 
| Materiaal behuizing: | Polycarbonaat | 
| Kleur behuizing: | RAL 9003 | 
| Gewicht: | 20 m: 0,4 kg 30 m: 0,7 kg  | 
| Montagemethode: | Wand- of plafondmontage | 
| Aansluitklemmen: | 2 x 3 x 2,5 mm2 | 
| Aansluitspanning: | 230 V AC, 50 Hz 176 – 275 V DC  | 
| Stroomverbruik in netbedrijf (schijnbaar/effectief vermogen):  | 
20 m: 3,5 VA/1,6 W 30 m: 6,5 VA/3,7 W  | 
| Stroomverbruik - werking op batterij (220 V): | 20 m: 7 mA 30 m: 15 mA  | 
| Toegestane omgevingstemperatuur: | -20 °C tot +40 °C | 
| Lichtbron: | Ledstrip |