Document downloaden () van 20
Overspanningsbeveiliging

SPRT12 xPole overspanningsbeveiliging

De SPRT12 is een gecombineerd type 1 en type 2 beveiligingscomponent en is geschikt voor een breed scala aan overspanningsbeveiligingstoepassingen in een groot aantal systemen, met name in gebouwen met slechts één verdeler en het risico van directe en indirecte blikseminslag.

Bliksembeveiligingsklasse
I en II
Norm
IEC/EN 61643-11
Klaar voor aansluiting
gecombineerde OVP

Belangrijke kenmerken

  • Norm: IEC/EN 61643-11
  • Voor bliksembeschermingsklasse (LPL): I en II
  • IEC- en EN-testclassificatie: T1, T2
  • Maximale continue bedrijfsspanning (UC): 350 VAC
  • Type montage: DIN-rail 35 mm
  • Overspanningsbeveiliging storingsmelding: optisch, decentraal meldcontact
  • Direct aansluitbare gecombineerde overspanningsbeveiliging type 1/2 op basis van vonkbruggen.

Bescherming tegen kortstondige overspanning

Overspanningsbeveiligingscomponenten van het type 1/2 worden vaak toegepast op locaties waar klanten een systeem voor beveiliging tegen blikseminslag hebben geïnstalleerd. Wanneer er een extern bliksembeveiligingssysteem is geïnstalleerd, is meestal ook een intern bliksembeveiligingssysteem vereist.

Een combinatie van T1- en T2-componenten is geschikt voor een breed scala aan overspanningsbeveiligingstoepassingen en vormt in dit geval de beste oplossing.

Ontworpen om aan strengere eisen te voldoen

Het uitgebreide assortiment overspanningsbeveiligingscomponenten van Eaton biedt voor slechts een fractie van de kosten van uw kostbare apparatuur de geruststellende gedachte dat uw huishouden is beschermd tegen de verwoestende kracht van overspanningen.

Deze overspanningsbeveiliging is ontworpen voor gebouwen, die aan strengere eisen op basis van de risicoanalyse moeten voldoen.

Vermindert de gevolgen van overspanningen

De installatie van overspanningsbeveiligingscomponenten is bedoeld om spanningsbegrenzing te waarborgen in overeenstemming met de eisen van de isolatiecoördinatie. Dit voorkomt gevaarlijke vonken en de branden die hierdoor kunnen ontstaan.

Componenten voor overspanningsbeveiliging moeten worden geïnstalleerd om de gevolgen van een overspanning te verminderen. Dit geldt voor de elektrische installatie van alle gebouwen, van woningen tot openbare voorzieningen en telecommunicatiefaciliteiten.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links