Document downloaden () van 20
Installatieautomaten / Vermogensautomaten

PLS6/M xPole installatieautomaat

De PLS6 installatieautomaat (MCB) is een beveiligingscomponent dat is uitgerust met zowel een thermische als een elektromagnetische beveiliging. De eerste reageert bij een overbelasting, terwijl de laatste bescherming biedt tegen kortsluitingen. De 1- en 2-polige PLS6-installatieautomaten voor DC-toepassingen zijn leverbaar met een nominale bedrijfsstroom van 1 A tot 50 A en zijn bestand tegen nominale spanningen tot 250 V DC. Het afschakelvermogen bedraagt ​​10 kA. De PLS6 is compatibel met kamrailsystemen en is aan de boven- en onderkant voorzien van dubbele contactklemmen (lift/raam) voor eenvoudige montage.
NOMINALE BEDRIJFSSTROOM
tot 63 A
VERSIES
1-, 2-, 3-, 4-, 1+N en 3+N polig
UITSCHAKELKARAKTERISTIEKEN
B, C, D

Belangrijke kenmerken

  • Hoogwaardige installatieautomaten voor commerciële en residentiële toepassingen
  • Contactstandindicator rood-groen
  • Geleiding voor zekere klemverbinding
  • DIN-railclip met 3 posities, verwijdering vanuit een bestaand railsysteem mogelijk
  • Uitgebreide reeks accessoires geschikt voor latere installatie
  • Nominale bedrijfsstromen tot 63 A
  • Afschakelkarakteristieken B,C, D
  • Nominaal afschakelvermogen 6 of 10 kA volgens IEC/EN 60898-1

Het meest gebruikte type component voor overstroombeveiliging

Installatieautomaten beschermen elektrische installaties, mensen en eigendommen tegen gevaren door overbelasting en kortsluiting: In geval van gevaarlijk hoge stromen wordt het stroomcircuit door de bimetalen thermische beveiliging van de beveiligingsschakelaar onderbroken. In geval van kortsluiting zal het elektromagnetische circuit de energielevering tijdig onderbreken.

Een ontwerp dat voldoet aan de norm en is getest op kwaliteit

De Eaton PLS6 en PLSM installatieautomaten zijn getest en goedgekeurd volgens IEC/EN 60898-1 (VDE 0641-11). Deel 1 van IEC/EN 60898 is van toepassing op AC-installatieautomaten als de nominale spanning tussen de fasen niet hoger is dan 440 V, de nominale bedrijfsstroom niet hoger is dan 125 A en het nominale schakelvermogen niet hoger is dan 25.000 A.

De juiste installatieautomaat voor elke toepassing

Automaten met uitschakelkarakteristiek B zijn de standaard installatieautomaten voor verlichting- en contactdooscircuits. Voor circuits met hoge piekstromen, zoals motorcircuits, worden apparaten met uitschakelkarakteristiek C gebruikt. Voor inductieve en capacitieve belastingen worden automaten met uitschakelkarakteristiek D gebruikt.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links