Document downloaden () van 20
Installatieautomaten / Vermogensautomaten

FRCmM xEffect Aardlekschakelaar Type F

Eaton biedt een compleet programma compacte aardlekbeveiligingscomponenten aan voor fout-/aardfoutstroombeveiliging en extra algemene beveiliging. Type F is een speciale uitvoering van type A dankzij zijn aangepaste frequentiekarakteristieken. De aardlekschakelaar type F is conform IEC/EN 62423 en zorgt voor veilige en betrouwbare bescherming tegen sinusvormige aardlekstromen en pulserende DC-foutstromen. Dit type is ook in staat om aardfoutstromen met gemengde frequenties tot 1 kHz (10, 50, 1000 Hz), zoals vastgelegd in IEC/EN 62423, te detecteren
Nominale stroom
16 tot 100 A
Conform
IEC/EN 62423
Aardfoutstromen
30, 100 en 300 mA

Belangrijke kenmerken

  • Aardlekschakelaars geschikt voor standaard railaansluiting op andere xEffect-apparaten
  • Dubbele contactaansluiting (hef/open ingang)
  • Universele uitschakelsignaalschakelaar (rood-groen), voor FAZ, FRBmM-1N, hulpschakelaar Z-HK kan achteraf worden gemonteerd
  • Vertraagde typen zijn geschikt voor standaard TL-buizen met/zonder elektronische ballast (30 mA: 30 units per fasegeleider, 100 m: 90 units per fasegeleider)
  • Het apparaat functioneert onafhankelijk van de inbouwpositie
  • Afschakelen is netspanningsonafhankelijk. Daardoor is de aardlekschakelaar geschikt voor fout-/aardfoutstroombescherming en extra bescherming volgens de geldende installatievoorschriften.
  • Netaansluiting aan de boven- of onderzijde
  • Het 4-polige apparaat kan ook worden toegepast voor 2- of 3-polige aansluiting.
  • Type F: Verhoogde bescherming bij toepassingen met 1-fasige frequentieomvormer dankzij de detectie van vlakke DC-foutstromen tot 10 mA.

Betrouwbare machinebeveiliging

Deze producten bieden een optimaal systeem en extra bescherming tegen aardfoutstromen voor een breed scala aan toepassingen en zijn dankzij verschillende afschakelkarakteristieken geschikt voor diverse elektrische systemen en componenten die elektriciteit opwekken. Beschikbaar in een uitgebreide range van nominale stroomwaarden en met optionele accessoires.
De voordelen van aardlekschakelaars type F:

Verhoogde bescherming

  • Verhoogde bescherming dankzij
    • detectie van gemengde frequenties
    • hogere weerstand tegen DC
      aardfoutstromen tot 10 mA

Betrouwbare beveiliging

  • Betrouwbare beveiliging voor machines met 1-fasige frequentieomvormers

Voorkomt ongewenst afschakelen

  • Voorkomen van ongewenst afschakelen dankzij
    • vertraagde afschakeling
    • hoge stootstroomvastheid

Ontworpen voor industriële toepassingen

De aardlekschakelaars uit de Eaton xEffect-serie zijn specifiek ontworpen voor industriële toepassingen. Deze serie maakt een compleet spectrum van industriële en geavanceerde commerciële toepassingen mogelijk.
voorziet in voor veilige en betrouwbare bescherming tegen sinusvormige aardfoutstromen en pulserende DC-foutstromen

Toepassing

Aardlekschakelaars type F zijn specifiek ontworpen voor gebruik in toepassingen met 1-fasige frequentieomvormers, zoals pompen, lasapparatuur, trilmotoren of boorhamers. Over het algemeen maken deze aardlekschakelaars type F het mogelijk voor machine- en installatiebouwers om uiterst betrouwbare apparatuur te ontwikkelen waarbij hoge veiligheidsniveaus voor zowel de gebruiker als het onderhoudspersoneel worden verzekerd.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links