Document downloaden () van 20
Installatieautomaten / Vermogensautomaten

FRCdM xEffect Aardlekschakelaar Type AC, A, U, R

De FRCdM maakt deel uit van de xEffect industriële/commerciële serie. Deze aardlekschakelaar behoort tot de industriële xEffect series van Eaton en voldoet aan de hoogste vereisten voor de bescherming van zowel personen als apparatuur. De FRCdM Type A is voor systemen met wissel- en pulserende aardfoutstromen. Aardlekschakelaars Type A functioneren ook correct bij een afgevlakte DC-foutstroom tot 6 mA.
Ontwerp conform
IEC 61008
Afschakelkarakteristiek
Gevoelig voor alle typen aardfoutstromen
Gemengde frequenties
tot 50 kHz

Belangrijke kenmerken

  • Compatibel met standaardkabelgootaansluiting van andere apparaten uit de xEffect series
  • Type -A, -G/A, -S/A: Beschermt tegen speciale vormen van niet-afgevlakte pulserende DC-aardlekstromen die niet zijn afgevlakt.
  • Type S: Selectieve aardlekschakelaar gevoelig voor AC-foutstromen
  • Potentiaalvrij hulpcontact voor externe voorwaarschuwingsfunctie
  • Type -U: voor toerentalgeregelde aandrijvingen met frequentieomvormers
  • Type G: Zeer betrouwbaar tegen ongewenste uitschakeling, verplicht voor circuits waarbij persoonlijk letsel of materiële schade kan optreden
  • Dubbele aansluiting (lift/raam)
  • Universele uitschakelsignaalschakelaar (uitschakel-/contactindicator wit-blauw/rood-groen), voor FAZ, FRBmM-1N, hulpschakelaar Z-HK kan achteraf worden gemonteerd
  • Extra veiligheid door verzegeling of vergrendeling in AAN/UIT-stand
  • Vertraagde typen geschikt voor standaard TL-buizen met/zonder elektronische ballast
  • Afschakelen is netspanningsonafhankelijk.
  • 4-polig type voor gebruik met 3- en 2-polige aansluiting
  • Testtoets
  • Type -R: om ongewenst afschakelen door röntgenapparatuur te voorkomen

xEffect digitale schakelaars

De digitale aardlekschakelaars van de xEffect-serie kunnen zoveel meer dan slechts afschakelen. Ze bewaken elektrische installaties en waarschuwen preventief voor kritische stromen. Hierdoor wordt het uitvallen van installaties – en de hoge kosten die hierdoor ontstaan – vermeden.

Lokale indicatoren
xEffect Residual Current Circuit Breaker FRCdM Type AC, A, U, R - green LED

Groen

Aardfoutstroom < 30 %
Alles in orde.

Als de aardfoutstroom in het systeem tussen de 0-30 % van de nominale aardfoutstroom ligt, licht de groene led op.
 

Geel

Foutstroom 30-50 %
Controleer de aangesloten apparaten.

De gele led geeft aardfoutstromen tussen de 30-50 % van de nominale aardfoutstroom weer.

Hierdoor kunt u de juiste maatregelen treffen voordat het systeem wordt afgeschakeld.
 

xEffect Residual Current Circuit Breaker FRCdM Type AC, A, U, R - red LED

Rood

Foutstroom > 50 %
Neem contact op met een installateur.

De rode led licht op als de aanwezige aardfoutstroom meer dan 50 % van de nominale aardfoutstroom bedraagt. Dit betekent dat het systeem in kritieke toestand verkeert – de digitale aardlekschakelaar zal echter pas afschakelen als de aardfoutstroom blijft toenemen.

Betrouwbare machinebeveiliging

Deze producten bieden een optimaal systeem en extra bescherming tegen aardfoutstromen voor een breed scala aan toepassingen. Verkrijgbaar met verschillende afschakelkarakteristieken die geschikt zijn voor een uitgebreid assortiment elektrische systemen en componenten. Deze componenten bieden een breed scala aan nominale stromen en uitgebreide accessoires.

Digitale aardlekschakelaar met verhoogde betrouwbaarheid

Type A: Gevoelig voor AC- en pulserende DC-foutstromen. Beschermt tegen speciale vormen van pulserende DC-aardlekstromen die niet zijn afgevlakt.
Type AC: Gevoelig voor AC-foutstromen
Type U: Geschikt voor toepassing met frequentieregelaars in residentiële, commerciële en industriële toepassingen. Deze afschakelkarakteristiek is specifiek ontworpen voor toepassingen met frequentieomvormers om ongewenst afschakelen te voorkomen.
Type R: Voorkomt ongewenst afschakelen door röntgenapparatuur.
Specificaties
Download Links