Document downloaden () van 20
Zekeringen en zekeringhouders - Eaton Bussmann series

Middenspanning oliezekeringen

Eaton Bussmann series middenspanningsoliezekeringen zijn specifiek ontworpen voor gebruik in oliegevulde schakelsystemen. Deze zekeringen beveiligen de primaire zijde van transformatoren en oliegevulde schakelaars. Dit soort zekering werd voor het eerst gebruikt in het Verenigd Koninkrijk. Eaton produceert dit component inmiddels al zo’n 40 jaar. De Eaton Bussmann oliezekering is verreweg het meest gebruikte component in zijn soort. Meer dan 1 miljoen van de Eaton Bussmann series middenspanningsoliezekeringen werden inmiddels in bedrijf genomen.
Nominale bedrijfsstroom:
Tot 250 A
Nominale spanning:
Tot 24 kV

Belangrijke kenmerken

  • Uniek drievoudig afdichtingssysteem
  • Koele werking, lage watt-verliezen en lage vermogensdissipatie
  • Zilveren elementen
  • 100% röntgenbestendig

Ontwerp met drievoudige afdichting

Eaton's Bussmann series middenspanning oliezekeringen zijn speciaal ontworpen voor in olie ondergedompelde toepassingen met een unieke drievoudige afdichting om het binnendringen van olie te voorkomen voor een lange levensduur en betrouwbare bescherming.

Toegewijd team van technici op het gebied van zekeringen

Eaton biedt de mogelijkheid om vraagstukken neer te leggen bij een team van gespecialiseerde technici op het gebied van zekeringen die zijn uiterste best zal doen om u te helpen bij het selecteren van de juiste zekering voor uw toepassing, zodat uw toepassing wordt beschermd door de beste zekeringsbescherming die beschikbaar is. Neem contact op voor meer informatie.

Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links