Document downloaden () van 20
UPS-systemen

Eaton Ellipse PRO UPS

De Eaton Ellipse PRO is een line-interactive UPS die speciaal is ontwikkeld om werkstations met veeleisende toepassingen te beschermen. De Ellipse PRO is voorzien van een LCD-display voor actuele status en metingen. De Ellipse PRO beschikt over EcoControl-uitgangen, die een energiebesparing tot 20% mogelijk maken, plus een ingebouwd high-performance overspanningsbeveiliging (conform IEC 61643-11).
Nominaal vermogen
650-1600 VA
Topologie
Line-interactive
Bouwvorm
Tower

LCD-display

Het LCD-display geeft duidelijke informatie over de UPS-status en metingen. Het maakt daarnaast ook een eenvoudige configuratie van de UPS-instellingen mogelijk.

EcoControl functie

Schakelt automatisch randapparatuur uit wanneer het hoofdapparaat wordt uitgeschakeld, het energieverbruik kan hierdoor tot maar liefst 20% verminderen.

Slank ontwerp

Het extra slanke ontwerp maakt eenvoudige installatie in elke kantooromgeving mogelijk: onder het bureau, horizontaal onder een monitor, 19" rackmontage (met optionele 2U rack inbouwset) en aan de wand (met optionele wandbevestiging set).
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links