De Eaton Ellipse ECO is een compacte stroombeveiliging met ingebouwd high-performance overspanningsbeveiliging (conform IEC 61643-11). Met een efficiënt elektrisch ontwerp en de EcoControl-functie (USB-modellen) helpt de Eaton Ellipse ECO u om tot 20% energie te besparen in vergelijking met UPS-systemen van de vorige generatie.
De Eaton Ellipse ECO schakelt automatisch randapparatuur uit wanneer het hoofdapparaat wordt uitgeschakeld. De Ellipse ECO helpt u tot 25 procent energie te besparen in vergelijking met UPS-en van een eerdere generatie.
Hoogwaardige overspanningsbeveiliging
De Ellipse ECO is voorzien van een hoogwaardige overspanningsbeveiliging die voldoet aan de IEC 61643-1; dit apparaat beschermt ook dataverbindingen zoals Ethernet, internet en telefoonlijnen.
Slank ontwerp
Het extra slanke ontwerp van de Ellipse ECO maakt eenvoudige installatie in elke kantooromgeving mogelijk: onder het bureau, horizontaal onder een monitor, 19" rackmontage (met optionele 2U rack inbouwset) en aan de wand (met optionele wandbevestigingset).